Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Delta USV schützen führendes Öl- und Gasunternehmen in Indien

Das Unternehmen hat im Alleingang Indiens Kohlenwasserstoffgeschichte geschrieben. Die Sicherstellung der ständigen Betriebszeit seiner Server, Netzwerksicherungssysteme und zahlreichen Geräte ist ein wesentlicher Punkt, um Dienste an die Kunden des Unternehmens bereitzustellen. Alle seine IT-Einrichtungen hängen von Lösungen ab, die sowohl die betriebliche Effizienz als auch die Zuverlässigkeit verbessern. Dies schließt eine unterbrechungsfreie Versorgung mit sauberem Strom und die Fähigkeit, steigende Lasten in den heutigen High-Density-Serverräumen zu verwalten, ein. Um sicherzustellen, dass diese Anforderungen erfüllt werden, bietet Delta vollständige Energieschutzlösungen für Kunden auf allen Ebenen.
Die USV-Anlagen Ultron NT 320kVA, Amplon J 11kVA, RT 10kVA, RT 5kVA, R 3kVA von Delta sind an zahlreichen Standorten des Unternehmens installiert, zu denen Sevasagar in Assam, Ankleshwar in Gujarat und Chennai gehören. Der komplette Wartungsdienst für diese Standorte wurde Delta anvertraut. Die USV der Amplon Serie erfüllte den Wunsch des Unternehmens, eine ECO-Betriebseffizienz bis zu 96% zu erreichen.
Wie das Öl- und Gassegment investieren auch die Regierung und E-Government in unternehmenskritische physische Infrastrukturen. USV-Lösungen sind stark nachgefragt in diesen Schlüsselbranchen. Die Regierung hat den Energiesektor als Schlüssel identifiziert, um ihr Ziel eines hohen und nachhaltigen Wachstums zu erreichen.
Delta hat erfolgreich die USV für dieses Projekt installiert, das bereits effizient funktioniert. Delta hat sich verpflichtet, den Regierungssektor mit hoch zuverlässigen und kosteneffektiven Lösungen zu versorgen, und ist außerordentlich froh, der erste Anbieter zu sein, der dieses Projekt verwirklichen kann. Die Geräte von Delta werden sicherstellen, dass die Systeme eingeschaltet bleiben und laufen und die betriebliche Produktivität aufrechterhalten wird.
Mit den installierten USV-Anlagen kann sich der Kunde darauf konzentrieren, die wesentlichen Dienste zu liefern, anstatt sich über die Integrität seiner eigenen Geräte Gedanken zu machen. Delta ist stolz, als treibende Kraft im Stromsektor für die Industrie und Regierung zu fungieren.