Rackfähige Remote-Verteilereinheit (rRPP)
Die rackfähige Remote-Verteileinheit (rRPP) von Delta stellt eine ideale Lösung für die Stromverteilung in kleinen Rechenzentren. Der rRPP besteht aus einer 4-HE-Verteilung und lässt sich perfekt in standardmäßige Serverschränke integrieren. Dadurch kann wertvoller Platz in Rechenzentren gespart werden. Um die hohen An-forderungen an die Zuverlässigkeit von Rechenzentren zu erfüllen, bietet die rRPP einen hervorragenden Leitungs-schutz und entsprechende Überwachungsfunktionen. Die rRPP ist eine erstklassige Lösung für die Verwaltung der Stromverteilung und sorgt für eine Reduzierung der Gesamtbetriebskosten in kleinen Rechenzentren.
Der rackfähige Remote-Verteilereinheit (rRPP) von Delta stellt eine ideale Lösung für die Stromverteilung für bis zu 40 kVA dar. Er lässt sich perfekt in Standard-Server-Schränke integrieren und unterstützt drei- oder einphasige Ausgangsleistungen.
mehr

Die rackfähige Remote-Verteileinheit (rRPP) von Delta stellt eine ideale Lösung für die Stromverteilung in kleinen Rechenzentren bis 80 kVA dar. Der rRPP besteht aus einer 4-HE-Verteilung und lässt sich perfekt in standardmäßige Serverschränke...
mehr