• Delta DPS Serie, dreiphasig USV, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA
  • DPS Gen.2 Serie, dreiphasig USV, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA

    Vorstellung

    Die USV der nächsten Generation, die den Anforderungen großer Rechenzentren und Colocation gerecht wird

    Deltas überragende USV Ultron DPS-Serie 300-1200kVA unterstützt einen Ausgangsleistungsfaktor von eins und liefert bis zu 9,6 MW Leistung, um die Anforderungen großer Rechenzentren und Colocation zu erfüllen, die eine höhere Leistung benötigen. Die Ultron DPS-Serie garantiert ein Höchstmaß an Systemzuverlässigkeit und Ausfallsicherheit, indem sie die Schlüsselkomponenten kontinuierlich überwacht inklusive Vorwarnfunktion, ein mehrschichtiges Redundanzdesign und eine vollständige Abdeckung der Nennleistung unterstützt. Darüber hinaus unterstützt die DPS-Serie erweiterte Verwaltungsfunktionen. Wichtige Umgebungs-parameter und Ereignisanalysen können sowohl über einen lokalen 10 Zoll LCD-Monitor als auch per Fernzugriff überwacht werden. Zusammen mit der optionalen Batterieverwaltungssoftware ermöglicht die DPS-Serie den Benutzern eine vorausschauende Wartung und eine Minimierung der Systemausfallzeiten bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO).

    Vollständiger Frontzugang und modularer Aufbau der Haupt-komponenten vereinfachen die Wartung und verkürzen die mittlere Reparaturzeit (MTTR)

     

    Einsatzbereiche:

    Delta DPS Series UPS, Three Phase, 500/600/1000/1200 kVA - applications