Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie

Doppelwandler-USV, 1- und 3-phasige USV-Systeme

Stromausfall, Spannungsabfall, Stoßspannungen, Unter- oder Überspannung, Frequenzschwankungen, harmonische Verzerrungen, Leitungsrauschen oder andere Probleme mit der Stromversorgung geben unseren Kunden Grund zur Sorge. Delta Electronics liefert mit seinen vier USV-Produktfamilien Agilon, Amplon, Ultron und Modulon Lösungen für die Bereiche redundante Stromversorgung, Spannungsregulierung sowie Schutz und Anpassung von Ausrüstung.

Mit diesen USV können Unternehmen ihre kritischen Anwendungen absichern und auch unter widrigen Bedingungen eine zuverlässige Stromversorgung rund um die Uhr garantieren. Die USV liefert Strom, wenn die normale Versorgung ausfällt und regelt die Spannung, damit die angeschlossenen Geräte keinen Schaden nehmen und die Anwendungen weiterlaufen. Gerade weil Unternehmen und Organisationen heutzutage extrem abhängig sind von absolut zuverlässiger Energieversorgung, benötigen sie USV zur Vermeidung betriebswirtschaftlicher Schäden. Kosten durch Stromausfälle und damit verbundene Betriebsausfälle können beträchtlich sein.

Deshalb setzen Unternehmen aller Branchen wie Banken und Versicherungen, Krankenhäuser und das produzierende Gewerbe USV ein. Aber auch kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) müssen Ausrüstungen, IT-Infrastruktur und Anwendungen mit USV absichern.

Die USV von Delta arbeiten äußerst effizient und stromsparend. Dies ist ein wichtiges Kriterium bei die Auswahl einer USV, denn die Energiekosten sind für Unternehmen ein relevanter Kostenfaktor: Server, Rechenzentren und industrielle Ausrüstungen verbrauchen viel Strom, und jedes Gerät, das Energie einspart, trägt zur Reduzierung der Gesamtbetriebskosten bei. Um das zu erreichen, muss der Wirkungsgrad der Komponenten erhöht und die Last verringert werden. Mit modernen USV lassen sich die Stromkosten gegenüber herkömmlichen Geräten spürbar senken. Eine hocheffiziente USV verbraucht rund 5% weniger Strom als eine konventionelle Lösung.

Delta hat hier für jede Anforderung die passende USV-Produktfamilie. Die einphasigen Online-USV der Amplon-Familie mit einer Nennleistung von bis zu 12 kVA eignen sich zum Absichern von Servern und Netzwerkausrüstungen.

Die dreiphasigen Online-USV der Ultron-Familie mit einer Nennleistung von bis zu 4000 kVA schützen perfekt Rechenzentren und Industrieanlagen. Die modulare dreiphasige Online-USV der Modulon-Familie (Nennleistung bis zu 480 kVA) bietet, wie der Name schon sagt, modulare Skalierbarkeit und redundante Stromversorgung über ein einziges Rack.

Mit modularen USV lässt sich zum Beispiel die Anzahl der Stromversorgungsmodule einfach erhöhen, wenn das Rechenzentrum vergrößert werden muss; eine nahtlose Erweiterung ist mit diesen Geräten problemlos möglich. Gerade für größere Rechenzentren und komplexere, wachsende IT-Umgebungen ist die Skalierbarkeit der USV-Systeme ein wichtiges Kriterium. Darüber hinaus bietet Delta für seine USV-Lösungen intelligente Managementsoftware, die den gesamten Betrieb überwachen, steuern und optimieren.

Die USV von Delta gehören zu den besten und innovativsten, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind, und sie sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit und Effizienz.

Die Produkte von Delta unterstützen Unternehmen aller Branchen und Größen in ihrem Wachstum. Delta sorgt dafür, dass wirtschaftliches Wachstum nicht durch technische Restriktionen behindert wird und sich technisch notwendige Erweiterungen einfach und zuverlässig implementieren lassen. Die flexiblen und skalierbaren Systeme sind so konzipiert, dass sie jederzeit nach Bedarf erweitert werden können, um die wachsenden Anforderungen zur Absicherung der Stromversorgung zu erfüllen.

Angaben zu den Leistungsbereichen und Anwendungsgebieten der vier genannten USV-Familien finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:

 

Produktfamilie Leistung Topologie Anwendungen
Agilon Unter 1,5 kVA  Einphasige USV PC und Peripheriegeräte
Amplon 1 kVA - 20 kVA Einphasige USV Server- und Netzwerkausrüstung
Ultron 20 kVA - 1200 kVA Dreiphasige Online-USV-Anlagen Rechenzentrum und industrielle Ausrüstung
Modulon 20 kVA - 600 kVA  Dreiphasige modulare Online-USV Modulare Erweiterung und redundante Stromversorgung werden über ein einziges Rack realisiert

 

 Die Doppelwandler-USV-Systeme von Delta bieten:

  • Führende AC-AC-Effizienz
  • Volle Redundanz in Design und Konfiguration
  • Hohe Eingangs- und Ausgangsleistungsfaktoren
  • Einfache Erweiterung ohne zusätzliche Hardware
  • Unterstützung eines problemlosen Betriebs (unterbrechungsfreie Stromversorgung) mit geringen Gesamtbetriebskosten (TCO)

 

USV-Systeme, Uninterruptible Power Supply

UPS PRODUKTFAMILIE
Delta-USV - Agilon -Familie Delta-USV - Agilon -Familie
Unter 1,5 kVA
PC und Peripheriegeräte

 

Delta-USV - Amplon-Familie Delta-USV - Amplon-Familie
1 kVA - 20 kVA
Server- und Netzwerkausrüstung

 

Delta-USV - Ultron-Familie Delta-USV - Ultron-Familie
20 kVA - 1200 kVA
Rechenzentrum und industrielle Ausrüstung
Delta-USV - Modulon-Familie Delta-USV - Modulon-Familie
20 kVA - 600 kVA
Modulare. Geräteerweiterung und redundante Stromversorgung werden über ein einziges Rack realisiert