Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Delta Ultron USV-Lösungen der Serie HPH unterstützen Sendetürme einer Radio- und Fernsehstation
![](/media/images/other/success-story-radio-and-tv-station.jpg)
Der Radio- und Fernsehsender sendet Radio-, Video- und Fernsehübertragungen über eine einzige Sendestation, die eine vollständige Abdeckung für digitales Fernsehen in Privathaushalten bietet. Auch wenn neue Medien weit verbreitet sind, darf die anhaltende Bedeutung von Radio- und Fernsehsendern nicht unterschätzt werden. Die Hauptaufgabe der Sendetürme ist die Sicherstellung der Stabilität von Radio- und Videoübertragungen.
Delta empfahl zwei USV-Sätze der Ultron HPH-Serie mit 120 kVA und 60 kVA für die Sendetürme. Die Ultron HPH-Serie wird von Kunden in einer Vielzahl von Branchen auf der ganzen Welt geschätzt und wird inklusive Batterien, Batteriebehältern und Batteriedetektionseinheiten geliefert. Neben ihrer stabilen Zuverlässigkeit bieten die USV von Delta drei weitere entscheidende Vorteile:
-
Wirkungsgrad: Die Ultron HPH-Serie zeichnet sich durch einen hervorragenden AC-AC-Wirkungsgrad von 96 % und einen Energiesparmodus mit einem Wirkungsgrad von 99 % aus. Sie bietet einen Leistungsfaktor mit voller Nennleistung (Ausgangsleistungsfaktor = 1) sowie eine maximale IT-Last ohne Leistungsabfall der USV.
-
Verfügbarkeit: Die Ultron HPH-Serie bietet eine hohe Systemverfügbarkeit, einschließlich eines breiten Eingangsspannungsbereichs, Redundanzsicherung von Schlüsselkomponenten und einen außerordentlich leichten Wartungszugang über die Gerätefront.
-
Flexibilität: Die Ultron HPH-Serie ist für einen optimierten Betrieb von Standalone-Geräten, N+X-Redundanz oder Hot-Standby und Support konfigurierbar. Es können bis zu 4 USV-Einheiten (maximal 480 kVA) parallel geschaltet werden, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird.
Die USV der Ultron HPH-Serie, die in diesem Projekt verwendet wird, ist bei Kunden aus vielen Branchen wie Qingdao-Jinan Railway, Micang Mountain Tunnel und einem deutschen Automobilhersteller als Stromversorgung im Einsatz. Die Ultron HPH-Serie bietet herausragende Funktionen, die von zufriedenen Kunden weltweit geschätzt werden, und wurde von Fachmedien mit Preisen ausgezeichnet. Sie bietet eine äußerst zuverlässige Stromversorgung für kritische Aufgaben in verschiedenen Situationen.