Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
USV der Ultron NT-Serie von Delta schützt große private IDC in China

HongDa Telecom ist ein typischer privater IDC-Betreiber, der sich auf die Integration modernster Telekommunikationsleistungen und die Erbringung und Entwicklung von Mehrwertdiensten für die Telekommunikation spezialisiert hat. Derzeit betreibt HongDa Telecom Rechenzentren in Dongguan, Shijie und Zhangmutou, Guangzhou Science City, Xiaochangxi und Shenzhen Science Park in der Provinz Guangdong. Der private IDC-Betreiber verfügt über maßgeblichen Einfluss in der Provinz Guangdong. In naher Zukunft wird er zusammen mit China Telecom eine große Investition in den Aufbau des IDC-Rechenzentrums in Dongguan tätigen. HongDa wird sich voraussichtlich als einer der führenden Anbieter für private IDC in Südchina etablieren. Die Abnahmemenge für das Bauprojekt des Rechenzentrums entspricht der Abnahmemenge eines Telekommunikationsbetreibers.
Dank seines fundierten technischen Know-hows sowie seiner innovativen Produkte und Projekte erfreut sich Delta Greentech bereits seit langem einer großen Beliebtheit bei den chinesischen Nutzern der IDC-Branche. Angesichts der hohen Ansprüche von HongDa Telecom an IDC-Rechenzentren und der strengen Anforderungen an Kosten und Lastauslegung hat Delta Greentech 12 USV-Systeme der Delta Ultron NT-Serie mit 400 kVA empfohlen, sowie mehr als 1000 DCF126-Batterien für eine kombinierte Optimierung, um einen sicheren und effizienten Betrieb des Rechenzentrums sicherzustellen.
Die USV der Delta Ultron NT-Serie zeichnet sich durch eine hochmoderne Ausführung mit IGBT-Transistoren aus, die eine herausragende Qualität der Stromversorgung, einen hohen Wirkungsgrad, geringe Wärmeverluste, einen niedrigen Geräuschpegel und eine hohe Lebensdauer vorweisen kann. Durch die modulare Auslegung wird darüber hinaus die durchschnittliche Reparaturzeit MTTR (Mean Time To Repair) gesenkt und die Reparaturarbeiten vereinfacht. Auch die komplexe Analogverdrahtung wird vereinfacht und die Anzahl an elektronischen Bauteilen wurde durch einen hochmodernen DSP (Digitaler Signalprozessor) signifikant verringert. In Folge bietet die USV der Ultron NT-Serie mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. Neben seinen Hochleistungsprodukten erbringt Delta Greentech (China) Co., Ltd. auch in ganz China einheitliche Aftersales-Services, um den Kunden ein Komplettangebot an Reparaturleistungen und einen 24-Stunden-Schnelldienst bieten zu können.
Diese erfolgreiche Ausschreibung war für Delta Greentech wichtig, um Zutritt zum großen Markt der privaten IDC-Branche und den sich daraus ergebenden Produkt- und Projektvorteilen zu erlangen. Dadurch konnten nun Benchmarks für die weitere Entwicklung in dieser Branche gesetzt werden.