• Deltas Hochleistungs-USV Ultron HPH 200 kVA mit renommiertem funkschau Leserpreis ausgezeichnet
  • HPH Serie, dreiphasig, 160/200 kVA

    Vorstellung

    Hochzuverlässige und effiziente Stromversorgung für mittelgroßer Unternehmen

    Die neue Ultron HPH Serie 160–200 kVA ist eine echte Online Doppelwandler USV. Sie bietet eine unübertroffene Kombination aus Leistung und Wirkungsgrad für mittelgroße Rechenzentren, PAN-IT und andere geschäftskritische Anwendungen. Dank der Erfahrung und dem exzellenten technischen Know-how von Delta verfügt die Ultron HPH über einen Wirkungsgrad von 96,5 %, einen geringen Klirrfaktor (THDi < 3 %) und einen hohen Eingangsleistungsfaktor von > 0,99. Dies ermöglicht wesentliche Einsparungen im Bereich der Gesamtbetriebskosten (TCO). Highlights der hochzuverlässigen Ultron HPH USV Serie sind Redundanz der wichtigsten Komponenten und proaktive Erkennung des Batteriezustands. Mit dieser Kombination aus überragender Verfügbarkeit und Energieleistung ist die Ultron HPH 160–200 kVA die optimale Lösung für den Schutz vor Ausfällen in mittelgroßen Betriebsabläufen.

     Hochgradig integriert mit vier eingebauten Schaltern

     

    Einsatzbereiche:

    USV von Delta, HPH-Serie, dreiphasig, 160–200 kVA - Anwendungen