Produktportfolio

  • Delta All-in-one Containerized Data Center Solutions
  • Container-Rechenzentrum

    Schnelle Bereitstellung für Edge-Computing-Anwendungen im IoT-Bereich

    In unserer IT-intensiven Welt mit umfangreichem Datenverkehr dient ein Edge-Rechenzentrum als Caching- und Datenaggregationspunkt zwischen Benutzern und größeren Rechenzentren, um die gewaltigen IT-Lasten zu bewältigen. Aufgrund des sich rasant entwickelnden Einsatzes von Edge-Computing-Anwendungen präsentiert Delta nun eine neue Generation von Container-Rechenzentren mit flexiblen Stromversorgungs- und Kühlstrukturen, schneller Bereitstellung und skalierbarer Kapazität für eine Implementierung an jedem Ort. Mit dem All-in-One-Design erhalten Kunden alles aus einer Hand. Außerdem sorgt dieser Ansatz für hohe Systemintegration und Zuverlässigkeit.

     

    Anwendungen

    • Cloud
    • Telekommunikation
    • Edge Computing
    • Content-Delivery-Netzwerk

     

    Vorteile 

    Schnelle Bereitstellung. Bedarfsgerechte Skalierung.

    Der Aufbau eines herkömmlichen Rechenzentrums dauert etwa 18 bis 24 Monate. Dank des vollmodularen Konzepts ist das Container-Rechenzentrum von Delta so flexibel und skalierbar, dass es in nur wenigen Wochen oder Monaten einsatzbereit ist und somit schnell wachsende IT-Anforderungen erfüllt.

     

    Hochintegriert. Extrem zuverlässig.

    • Vorgefertigte, getestete und voll konfigurierte Architektur mit hoher Portabilität für Edge Computing.
    • Alle Subsysteme, beispielsweise USV, Stromversorgung, Akkus, Kühlung, Racks und mehr, sind gut integriert.

     

    Energieeffizient. Niedrige PUE.

    • Hohe Stromsparkapazitäten dank der kontinuierlich variablen Lüftergeschwindigkeit von RowCool.
    • Verbesserte Kühleffizienz durch Warmgangeinhausung.
    • USV verfügt über einen hohen AC-AC-Wirkungsgrad von bis zu 95% und mehr selbst bei 30-prozentiger Last.

     

    Umfassende Managementfunktionalität

    Das DCIM von Delta ist eine moderne Management- und Überwachungslösung, die Stromversorgung, Assets, Arbeitsaufträge, Sicherheit, Kapazitätsmanagement und vieles mehr umfasst.

     

    Container-Rechenzentrum

    datacenter solutions - Containerized datacenter truck

     
    • Product availability varies by country.
    • This is a customized solution and is recommended for larger projects. The detailed specifications vary according to the customer’s requirement.

      For further inquiries, please contact datacenter.solution@deltaww.com