Produktportfolio

Klimatisierung im Rechenzentrum - RowCool 29/43 kW, Kaltwasser

Vorstellung

Mit steigendem Strombedarf in modernen Rechenzentren reicht die herkömmliche, luftgekühlte Klimatisierung für eine umfassende Kühlung des Rechenzentrums in folgenden Situationen nicht mehr aus:
  • Lastabweichungen in Spitzenzeiten und auslastungsschwachen Zeiten
  • Hohe Leistungsdichte
  • Ungleichmäßige Wärmeverteilung

Das Delta InfraSuite Präzisionskühlsystem RowCool Chilled Water ist eine effektive Lösung für diese Probleme. Es eignet sich insbesondere für größere Rechenzentren, in denen eine ununterbrochene, zuverlässige Klimatisierung unbedingt notwendig ist.

Weil der verfügbare Raum im Rechenzentrum immer besser ausgenutzt werden muss und sich durch den Einsatz von Blade-Servern die Gerätedichte immer mehr erhöht, steigen Stromverbrauch und Temperatur. Das führt in den Serverräumen zu Problemen mit der Wärmeverteilung und der Kühlung.

Der Klimatisierung von Rechenzentren kommt also eine entscheidende Bedeutung zu: Zum einen, um Serverausfälle durch Überhitzung zu verhindern und so einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Zum anderen geht es um die Lebensdauer aller elektronischen Komponenten, die bei niedrigeren Temperaturen viel weniger verschleißen als bei hohen Temperaturen. Hinzu kommt: Mit einer effektiven Klimatisierung des Rechenzentrums lassen sich die Energiekosten spürbar senken. Bei herkömmlicher Kühlung macht der Stromverbrauch für die Klimatisierung 45 % des Gesamtstromverbrauchs aus – also fast die Hälfte. Wärmeverbrauch und Energieverbrauch sind somit zentrale Faktoren bei der Kalkulation der Betriebskosten eines Rechenzentrums, was eine hohe Energieeffizienz zu einer der wichtigsten Anforderungen an moderne Rechenzentren macht.

Die Präzisionskühlsysteme von Delta wie das mit Kaltwasser betriebene RowCool 29/43 kW (RowCool Chilled Water) tragen dazu bei, den Stromverbrauch für die Kühlung und damit die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren. Zu einer optimalen Kühlung gehören auch intelligente Managementsysteme, die laufend die Temperatur und Kühlleistung überwachen und je nach installierter Technik und Leistung die Serverräume gezielt kühlen. Eine intelligente Klimatisierung von Rechenzentren ist eine Grundvoraussetzung für einen effizienten und umweltfreundlichen Betrieb.

Delta InfraSuite Precision Cooling ermöglicht eine optimierte, innovative und an praktischen Anforderungen ausgelegte Klimatisierung von Rechenzentren. Die Kühleinheiten lassen sich in das Rack einbauen, einfach konfigurieren und bei Bedarf problemlos erweitern. Die Klimatisierung des Rechenzentrums mit Wasserkühlung ist sicher, denn spezielle, in das System integrierte Leck-Detektoren alarmieren rechtzeitig über eventuelle undichte Stellen. Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft in den Serverräumen kann mit den Precision Cooling-Lösungen von Delta präzise reguliert werden, so dass immer die für alle Geräte optimale Luftfeuchtigkeit im Rechenzentrum herrscht.