Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie

Shutdown Agent

Funktionen und Merkmale

Unterstützung von SNMP-Trap v1, v3 
Web-Oberfläche über HTTP und HTTPS 
Batch-Konfiguration für die Anwendung von Einstellungen in einem Schritt 
Weiterleitung von SNMP-Trap zur Ausdehnung des Schutzes auf 255 Server 
Unterstützung von bis zu 32 Eingangs-Trap-Quellen für redundante (logische ODER) und parallele (logische UND) Anwendungen 
Konsolenkonfiguration für die Einrichtung grundlegender Systemparameter 
Unterstützung von 32-/64-Bit-Versionen von Windows- Programmen 

 Shutdown Agent

Unterstützte Betriebssysteme

Unterstützung von SNMP-Trap v1, v3
Web-Oberfläche über HTTP und HTTPS
Batch-Konfiguration für die Anwendung von Einstellungen in einem Schritt
Weiterleitung von SNMP-Trap zur Ausdehnung des Schutzes auf 255 Server
Unterstützung von bis zu 32 Eingangs-Trap-Quellen für redundante (logische ODER) und parallele (logische UND) Anwendungen
Konsolenkonfiguration für die Einrichtung grundlegender Systemparameter
Unterstützung von 32-/64-Bit-Versionen von Windows- Programmen ■  Windows 7, 8, 10
■  Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019
■  Windows 2008/2012 Server Core, Hyper-V 2008/2012
■  Redhat Linux Enterprise 8.3
■  Oracle Linux 7.1
■  Linux OpenSUSE 11.4
■  Linux ubuntu 10.04
■  Linux Fedora 3.1.9
■  VMWare ESXi 4.1, 5, 5.1, 5.5, 6, 7 (with essential license after version 5)
■  Citrix XenServer 6.0.0
■  Linux KVM
■  IBM AIX 7.1