Produktportfolio

Umrüstung des Rechenzentrums der National Chung Cheng University – Eines der größten Projekte mit Rechenzentren in Taiwan
Die Modernisierung des umweltfreundlichen Rechenzentrums der National Chung Cheng University ist eines der größten Umrüstungsprojekte von Rechenzentren in Taiwan. Neben der Verbesserung der Zuverlässigkeit des Rec...
Delta errichtet umweltfreundliches Rechenzentrum für Nationaluniversität in Taiwan
IDC-Untersuchungen zufolge ist der Energieverbrauch zur Klimatisierung von Rechenzentren derzeit eines der größten Probleme für IT-Infrastruktur und Anlagendesign. Die Klimatisierung macht in der Regel ca. 45%...
Deltas InfraSuite-Rechenzentrumslösung erhält Zuschlag einer renommierten Universität in China
, stach Delta vor kurzem die Konkurrenz aus und erhielt mit einer integrierten Lösung den Zuschlag für ein Projekt zum Aufbau eines Rechenzentrums in einer renommierten Universität in Nanking, China. Durch den ...
Koneru Lakshmaiah Universität, Indien: Bau eines hocheffizienten Datenzentrums mit Unterstützung von Delta
Die Koneru Lakshmaiah Universität beauftragte den größten Hersteller von IT Hardware mit dem Bau eines neuen Datenzentrums in Andhra Pradesh, Indien. Delta offerierte in diesem Zusammenhang das neue InfraSuite...
Delta installiert RoomCool im Institut für Technologie in Wuxi in China
Mit ausgezeichneter Produktleistung, bestem Service und hocheffizienten Lösungen hat Delta im Rechenzentrum des Instituts für Technologie in Wuxi des Typs Delta RoomCool HED3670 installiert. Das Institut für T...
Delta InfraSuite liefert den Strom, der die höhere Bildung in Taiwan voranbringt
Ein kann allein über 70 % des Stromverbrauchs eines Gebäudes ausmachen und eine enorme Monatsrechnung des Energieversorgers verursachen. Um das Problem des übermäßigen Stromverbrauchs durch ...
Delta-Präzisionskühlung RoomCool HED3640 schützt stabilen Rechenzentrumsbetrieb am Institut für Wirtschaftsmanagement in Heilongjiang in China
Da Informationstechnologien in der modernen Pädagogik eine zentrale Rolle spielen, hat das Institut für Wirtschaftsmanagement in Heilongjiang ein neues Rechenzentrum errichtet und sich zur Sicherstellung eines stabilen ...
Delta-USV schützt Supercomputer in Chile
Die größte Universität Chiles setzt eine neue, leistungsstarke iDataPlex-Lösung von IBM ein, um zentrale Informationen für Entwicklungen in Naturwissenschaften und Mathematik zu sichern. Die ...
top