Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Verteilerschränke von Delta kommen bei China Mobile in Shanghai zum Einsatz

Deltas Verteilerschrank-Serie (Power Distribution Cabinet/PDC) ist in erster Linie auf die Überwachung von Informationen ausgelegt, wie z.B. der Sammelschienenspannung, sowie auf die Stromüberwachung an jedem Leitungsschutzschalter samt des entsprechenden Status. Die Steuereinheit kann mit dem Hauptsteuermodul der Delta-Stromversorgung über den RS485-Kommunikationsbus kommunizieren. Das Produkt bietet umfangreiche Funktionen und herausragende Merkmale. Es kann nicht nur als Einzelgerät oder in Verbindung mit anderen Geräten aufgestellt werden, sondern unterstützt Ausführungen mit Einfach- und Doppelsammelschiene, Messwertanzeige der Busspannung, Gesamtlaststrom und Umgebungstemperatur, Statuserkennung für Eingangs- und Ausgangsschalter sowie Blitzschutzmodul. Es unterstützt außerdem die Überstrom-Warnfunktion und die Einstellung des Warnwerts. Der PDC bietet statistische Funktionen zu Strom und Verbrauch und einen potentialfreien Kontakt, der eine benutzerspezifische Einstellung des Inhalts der Warnmeldung ermöglicht. Darüber hinaus misst der DC PDC nicht einfach nur die Verschlechterung der Isolation oder den Widerstand der Einzel- oder Doppelpole des DC-Systems, sondern liefert präzise Messungen zur Isolationsverschlechterung und zum Widerstand der Doppelpole in dem gleichen oder mehreren Shunt-Strömen.
Die Ausschreibung konnte dank mehreren Vorzügen der Lösung von Delta gewonnen werden. Aus technischer Sicht konnte Delta mit seinen Stromversorgungsprodukten die ausgeschriebenen Anforderungen des Kunden optimal erfüllen. Im Hinblick auf den Preisvorteil hat Delta die Systemkosten in Übereinstimmung mit den Konfigurationsanforderungen der Ausschreibung optimiert und konnte das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für das Projekt bieten. Delta unterhält seit langem eine hervorragende und konstante Beziehung zur Shanghai-Niederlassung von China Mobile und erbringt für seine Kunden schnelle und herausragende Dienstleistungen.
.