Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Delta InfraSuite-Infrastrukturlösungen für Rechenzentren unterstützen Sendestation von Harbin Radio, Film and Television beim Aufbau eines hoch effizienten Rechenzentrums
![](/media/images/other/ss_infrastructure_RFT.jpg)
In der InfraSuite-Infrastrukturlösung für Rechenzentren sind die fortschrittlichen Technologien von Delta in einem vollständig integrierten Design und einer skalierbaren Systemarchitektur integriert. Ihre gute Verwaltbarkeit, Modularität und Flexibilität machen sie zur idealen Wahl für große und mittelgroße Rechenzentren. Die Lösung erfüllt nicht nur die derzeitigen IT-Anforderungen der Harbin RFT-Sendestation, sondern nimmt auch die zukünftige Geschäftsentwicklung vorweg. Zu den branchenführenden Produkten der Lösung zählen eine Präzisionskühlung, die 30-kVA-USV Ultron HPH, Verteilerschränke, Racks und weitere Produkte. Mit ihren außergewöhnlichen technischen Daten und Merkmalen sorgen die Produkte für eine hohe Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Das integrierte und modulare Design bietet zudem eine Vielzahl an technischen und betrieblichen Vorteilen für die Kunden.
Eines der Highlights dieser Anwendung besteht in der USV der Ultron HPH-Serie, einem Online-Doppelwandler-USV-System, das von Delta speziell für anspruchsvollste Anwendungsumgebungen konzipiert wurde. Sie bietet eine saubere und zuverlässige Stromversorgung und erfüllt kontinuierliche Betriebslastanforderungen. Die USV der Ultron HPH-Serie vereint die modernsten Technologien der Branche, zum Beispiel die Drei-Phasen-Leistungsfaktorkorrektur (PFC) und die dreistufige Umrichtung (TLI). Sie bietet mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96 % (bis zu 99 % im ECO-Modus), einem Eingangsleistungsfaktor von über 0,99, einem Eingangsstrom-Klirrfaktor von weniger als 3 % und einem Ausgangsleistungsfaktor von bis zu 1 die beste Leistung in der Branche.
Dies war nach dem Projekt für Shaanxi Broadcast & TV, dem Projekt für Zhejiang Radio & TV und anderen ein weiteres erfolgreiches und umweltfreundliches Rechenzentrenprojekt für die InfraSuite-Lösung von Delta in der Radio-, Film- und Fernsehbranche. Da sich die Netzkonvergenz in China weiter durchsetzt, müssen sich die Rechenzentren in der Radio-, Film- und Fernsehbranche einer neuen Runde von Modernisierungs- und Ausbauphasen unterziehen. Deltas InfraSuite-Infrastrukturlösungen für Rechenzentren haben eine führende Position bei Rechenzentren der chinesischen Radio-, Film- und Fernsehbranche.