Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Delta NT USV und Chang Chun Petrochemical geben den Weg für die petrochemische Industrie im Nordosten Chinas vor.
![](/media/images/other/success-story_infrastructure-oil-and-gas-2.jpg)
Die petrochemische Industrie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie Risiken wie hohe Temperatur, hoher Druck, Entflammbarkeit und Explosion ausgesetzt ist. Jeder plötzliche Stromausfall bei Steuerinstrumenten von wichtigen Geräten kann zu Personenverletzungen, schwerwiegender Umweltverschmutzung und zu massiven wirtschaftlichen Verlusten führen. Deswegen bestehen in der petrochemischen Industrie eine riesige Nachfrage an USV-Produkten und hohe Anforderungen an die Produktqualität.
Die Delta NT-USV-Serie wurde von Chang Chun Petrochemical vor vielen anderen Mitbewerbern wegen ihrer außergewöhnlichen Produktqualität ausgewählt. Die NT-Serie bietet einen ausgezeichneten Schutz vor der industriellen Umgebung, wobei sich die Online-Doppelwandlerarchitektur an allen Arten von Arbeitsumgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck anpassen kann. Die NT-Serie akzeptiert einen großen Bereich an Eingangsspannungen, unterstützt eine verlängerte Entladung mit schnellem Aufladen und ist eine perfekte Ergänzung zu den Generatoren. Mit angebrachten Staubfiltern kann die NT-Serie sicher unter widrigen Bedingungen betrieben werden, um Personenverletzungen und einen wirtschaftlichen Verlust wegen Stromunterbrechungen zu vermeiden.
Gleichzeitig helfen die hoch zuverlässigen und leicht zu verwaltenden integrierten Lösungen sowie die professionellen, fristgerechten und gründlichen Dienste von Delta Greentech (China) Chang Chun Petrochemical eine große Anzahl von Problemen mit ihrem Stromnetz zu lösen. Dies gewährleistet die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Verbraucher von Benutzern und hat einen positiven Eindruck und Ruf bei den Benutzern hinterlassen. Durch die langfristige Zusammenarbeit hat Delta das Vertrauen und die Akzeptanz von Benutzern der Chang Chun Petrochemical erlangt.
Die erfolgreiche Anwendung der Delta NT-Serie der USV-Produkte in den DCS- und ESD-Systemen der Chang Chun Petrochemical wird ohne Zweifel der Grundstein der künftigen Expansion von Delta in die petrochemische Industrie sein. Delta wird zweifellos auch mehr Gelegenheiten für die zukünftige Entwicklung haben, dank der soliden technischen Expertise der Delta Group sowie des guten Rufs, den sie über die Jahre aufgebaut hat.