Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie

SNMP-IPv6-Karte

Funktionen und Merkmale

Netzwerk
SNMP
Unterstützung SNMP-Protokoll v1/v3; akzeptiert NMS-Überwachung sowie aktive Versendung von Trap-Paketen an Zielhosts
HTTP/HTTPS
Unterstützung IPv4 und IPv6 TCP/IP-Protokoll.
Überwachung und Einrichtung über Netzwerk-Browser mit integriertem Web-Server.
Sonstiges
Telnet, SSH, FTP, SFTP, BOOTP, DHCP, SMTP, SNTP, WOL und RADIUS, Syslog.
MIB
Unterstützt RFC1628 und das Delta-eigene UPSv4 MIB, UPSv5 MIB.
Regelmäßige Einund Abschaltung
Einstellung des Zeitpunktes für Ein- und Abschaltung der USV.
Regelmäßige Tests
Akkuentladungstest zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Akkuzustands.
Diagnose
Ereignisprotokoll
Erfasst Datum, Uhrzeit und Ereignissequenz in einer Ereignisprotokolldatei.
Verlaufaufzeichnung
Erfasst Datum, Uhrzeit und USV-Parameterdaten, kann zur Weiterverarbeitung in eine XLS-Datei exportiert warden.
USV-Abschaltung
Definition der Verzögerung der USV-Abschaltung zur Vermeidung von Tiefentladungen.
E-Mail
Versendung einer E-Mail-Benachrichtigung an vordefinierte Empfänger im Fall eines leistungsbezogenen Vorfalls.
Anwendung
Integration der Kommunikationsanforderungen von USV, PDC, STS, ATS und Kühlung mit DIP-Schalterauswahl auf einer einzigen SNMP IPv6-Karte
Verwaltung
Intelligente Abschaltung
Aktive Versendung eines Abschaltsignals an einen ange¬schlossenen Host, wenn auf dem Hostcomputer der Insight¬Power-Client oder SNMP Power-off-Proxy installiert wurden.
Sonde (Probe)
Optionale Sonde zur Überwachung des Umfelds kann die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit für die Gesamtüberwachung des Schranks integrieren.
Reaktion auf Ereignisse