• Modulon DPH 500kVA - Die höchste Leistungsdichte der Welt in einem einzelnen Rack
  • DPH-Serie, dreiphasig USV, 50 - 300/500/600 kVA

    Vorstellung

    Die weltweit höchste Leistungsdichte bietet einen ultimativen MW-Stromausfallschutz bei führender Energieleistung und höchster Zuverlässigkeit

    In der heutigen IT-intensiven Welt mit umfangreichem Cloud-basiertem Datenverkehr, 4G/5G-Anwendungen und Medien-Streaming sehen sich IT-Manager der Herausforderung gegenüber, bei begrenztem Platz im Rechenzentrum die Rack-Leistungsdichte zu erhöhen. Die innovativen modularen USV-Technologien von Delta bieten die Antwort auf die Kundennachfrage nach hoher Leistungsdichte, hoher Energieleistung und größtmöglicher Verfügbarkeit. Die brandneue USV mit 50 bis 300/500/600 kVA als Teil der Modulon DPH-Serie von Delta erreicht als Spitzenreiter der Branche eine Leistungsdichte von 50 kW pro Modul und bietet so den geringsten Platzbedarf und die beste Nutzung des verfügbaren Platzes. Die USV der Modulon DPH-Serie ist der ideale modulare Schutz vor Stromausfällen für MW-Rechenzentren, um die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu optimieren.

    50kVA/kW in einem Raum mit 3 Höheneinheiten (3 HE), Benutzerfreundlicher, farbiger 10-Zoll-Touchscreen  

    Einsatzbereiche

    USV von Delta - DPH-Serie, 50-600 kVA - Anwendungen