Produktportfolio
USV-Produktfamilien
USV-3-Phasig, HPH-Serie, 60/80/100/120 kW
![Delta USV - HPH-Serie, dreiphasig, 60/80/100/120 kW Rechenzentrum Stromversorgung](/media/download/Ultron-HPH-series-UPS-60-120kW.jpg.jpg)
Vorstellung
Bestmöglicher Schutz der Stromversorgung des Rechenzentrums mit maximaler Leistung und Kosteneffizienz
Die Ultron HPH ist eine 3-phasige USV mit echter Online-Doppelwandler-Technologie, die eine maximal verfügbare Leistung, eine hohe Energieeffizienz und ein überragendes Leistungsverhalten bietet. Diese USV sind geeignet für kleine Rechenzentren und andere geschäftskritische Anwendungen, die einen hochzuverlässigen Schutz benötigen.Mit ihrer vollständigen Nennleistung (kVA = kW) sorgt die Ultron HPH für ein Maximum an verfügbarer Energie, ohne die Betriebswerte der USV herabzusetzen. Mit der Dreistufen-IGBT-Topologie für Leistungsfaktorkorrektur (power factor correction, PFC) und Wechselrichter erreichen die USV der Ultron HPH-Serie eine erstklassige AC-AC-Effizienz von bis zu 96 %. Die moderne digitale PFC-Steuerung von Delta trägt zudem zu einer geringen harmonischen Verzerrung (iTHD < 3 %) und zu einem hohen Eingangsleistungsfaktor von > 0,99 bei. Dies ermöglicht wesentliche Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten.
Der große Eingangsspannungsbereich ermöglicht den Einsatz der USV in instabilen elektrischen Umgebungen und verlängert die Lebensdauer des Akkus.
Bei Wartungsarbeiten an der USV gewährleistet der integrierte manuelle Bypass-Schalter die kontinuierliche Stromversorgung der angeschlossenen Verbraucher.
Dank erhöhter Verfügbarkeit und verbessertem Leistungsverhalten sind die Ultron HPH-USVen die ideale Lösung zum Schutz Ihrer geschäftskritischen Prozesse.
Einsatzbereiche
Angebot anfordern |