• Delta HPH Gen.2 Serie, dreiphasig USV, 20/30/40 kVA
  • HPH Gen2 Serie, dreiphasig USV, 20/30/40 kVA

    Vorstellung

    Vereint zuverlässigen Schutz, kosteneffiziente Leistung, kompakten Platzbedarf und herausragende Funktionalität

    Die neuste USV Ultron HPH Gen2 20-40 kVA bietet zur Optimierung der USV-Auslegung einen kompakten Platzbedarf bei einem Ausgangspowerfaktor von 1 bei bis zu 40°C. Der Eingangspowerfaktor von 0,99 und einen THDi < 2% sichert eine maximale Kompatibilität mit den vorgeschalteten Quellen. Niedrige Betriebskosten (TCO) werden durch einen Wirkungsgrad von > 96%, einem großem Einstellbereich der Batterien und einem 15 A Ladegerät erreicht. Darüber hinaus bietet die USV ein benutzerfreundliches Touch-Bedienfeld, manuelle Schutzvorrichtungen und Lenkrollen für eine einfache Aufstellung, Installation und Bedienung. Alle diese Merkmale bieten die ideale Lösung für verschiedene kleine und mittelgroße Rechenzentren und kritische Stromversorgungen.

    HPH Gen.2 Serie, dreiphasig USV, 20 - 40 kVA

     

    Einsatzbereiche:

    HPH Gen.2 Series, Three Phase 20 - 40 kVA - applications