Produktportfolio

Zubehör für Racks – Kabelleiter, etc.

USV-Technik
Feste Ablage (1 HE)
Modell: SR9004
Tragfähigkeit: 60 kg
Abmessungen: B480,5 x T664 x H44 mm
Infrastruktur Data Center
Ausziehbare Ablage (1 HE)
Modell: SR9005
Tragfähigkeit: 40 kg
Abmessungen: B482 x T718 x H44 mm
USV-Technik - Ablage
Untere Abdeckung (perforiert)
Modell: SR9003
Abmessungen: B538 x T834,6 x H39 mm

Modell: SR8003
Abmessungen: B738 x T834,6 x H39 mm

Blende (1 U)
Blende (1 HE)
Modell: SR9006
Abmessungen; B482,6 x H43,7 x T1,0 mm

10 Stück pro Packung
Blende (2 U)
Blende (2 HE)
Modell: SR9007
Abmessungen: B482,6 x H88 x T1,0 mm 

10 Stück pro Packung
Kabelleiter
Stromkabelführung mit Bohrung
Modell: SR9001
Abmessungen: B580 x H316 x T192 mm

Modell: SR8001
Abmessungen: B780 x H316 x T192 mm

Kabelleiter mit Öffnung
Kabelführung mit Bohrung
Modell: SR9002
Abmessungen: B592 x H75 x T125 mm

Modell: SR8002
Abmessungen: B792 x H75 x T125 mm

Kabelmanager für vertikale Kabelanordnung
Kabelmanager für vertikale Kabelanordnung
Modell: SR7002 (2 Stück)
Abmessungen: B53 x H63 x T888 mm
Kabelmanager für horizontale Kabelanordnung (1 HE)
Kabelmanager für horizontale Kabelanordnung (1 HE)
Modell: SR7001
Abmessungen: B482 x T50 x H44 mm
Kabelpritsche (Breite 300 mm)
Kabelpritsche
Modell: SR7003
Abmessungen: B300 x H50 x T1560 mm
Ringförmiger Kabelhalter
Ringförmiger Kabelhalter
Modell: SR7004 (10  Stück)
Abmessungen: B45 x H85 x T5 mm

Zubehörliste

Modell Beschreibung Rack - SR1110 / SR1160 Rack - SR3110 / SR3160
SR7001 HORIZONTALE KABELANORDNUNG, 1 HE
SR7002 KABELMANAGER FÜR VERTIKALE KABELANORDNUNG
SR7003 KABELPRITSCHE, 300 mm
SR7004 RINGFÖRMIGER KABELHALTER (10 Stück pro Packung.)
SR8001 STROMKABELWANNE MIT BOHRUNG, 800 mm  
SR8002 KABELFÜHRUNG MIT BOHRUNG, 800 mm  
SR8003 UNTERE ABDECKUNG FÜR B800 x T1100 RACKSCHRANK  
(nur für 3110)
SR9001 STROMKABELWANNE MIT BOHRUNG, 600 mm  
SR9002 KABELFÜHRUNG MIT BOHRUNG, 600 mm  
SR9003 UNTERE ABDECKUNG FÜR B600 x T1100 RACKSCHRANK
(nur für 1110)
 
SR9004 FESTE ABLAGE (1 HE)
SR9005 AUSZIEHBARE ABLAGE (1 HE)
SR9006 BLENDE (10 Stck/Pck.) (1 HE)
SR9007 BLENDE (10 Stck/Pck.) (2 HE)