Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Delta MCIS unterstützt Projekt zur Modernisierung des Rechenzentrums bei Shanxi Unicom
![](/media/images/other/ss--infrastructure--telecom.jpg)
Nach umfassender Untersuchung des Standorts sowie detaillierten Recherchen und Planungsarbeiten konnte Delta USV der Ultron DPS-Serie mit 1+1-Parallelredundanz und 400 kVA für die Modernisierungsprojekte für das Rechenzentrum von Shanxi Unicom anbieten.
Die USV der Ultron DPS-Serie mit 400 kVA bieten Schutz für 3-Phasen-Wechselstrom mit einem fortschrittlichen IGBT-Gleichrichter. Dank des hochmodernen Dreistufenwechselrichters (Triple Level Inverter, TLI) und der BLK-Topologie (BLK = Blindleistungskompensation) überzeugt die Ultron DPS mit branchenführender Leistung mit bis zu 96 % AC-AC-Wirkungsgrad, einem Eingangsleistungsfaktor von über 0,99, einem Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 und geringen harmonischen Verzerrungen (iTHD < 3 %). Der hohe Wirkungsgrad und die hohe Zuverlässigkeit machen sie zur idealen Wahl für das Projekt zur Modernisierung des Rechenzentrums von Shanxi Unicom.
Angebot anfordern |