• Delta InfraSuite Präzisionskühlung
  • CoolDoor 30/50 kW, Hintere Tür Kühlung

    Vorstellung

    Delta CoolDoor ist eine Kühleinheit für die hintere Tür mit EC-Lüftern, die für Racks mit hoher Leistungsdichte entwickelt wurde und hohe Zuverlässigkeit und Energieeffizienz bietet. In Kombination mit dem CDU-Kühlgerät von Delta führt CoolDoor die Wärme an der Quelle ab, ohne dass heiße Luft in den Raum gelangt. CoolDoor ist über einen Verbindungskanal mit verschiedenen Racks kompatibel. Das System benötigt keine zusätzliche Stellfläche und keinen Doppelboden, sodass es wertvollen Platz spart und die Investitionskosten Ihres Rechenzentrums reduziert. CoolDoor hat eine Turbo-Boost-Funktion, mit der die Wärme aus einem benachbarten Rack abgeführt wird, in dem Probleme auftreten. Das System hat außerdem einen Leckdetektor, der bei einer erkannten Leckage eine Alarmmeldung an den Benutzer sendet oder die Wasserversorgung automatisch abschaltet.

    Gern passt Delta Ihre CoolDoor-Einheiten so an, dass sie Ihr Rechenzentrum optimal ergänzen.

    CoolDoor and Rack