Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
USV-Serie Modulon von Delta sichert chinesischen Telekommunikationsunternehmen Wettbewerbsfähigkeit und ermöglicht Energieeinsparung und Emissionsminderung

Erneuerung der USV-Systeme in den Niederlassungen von China Mobile in Zhejiang und von China Unicom in Hebei.
Rahmenbedingungen
In einer Projektausschreibung forderten China Mobile und China Unicom jeweils einen Lösungsvorschlag zur Erneuerung ihrer überholten USV-Systeme an.
China Unicom plante eine Aufrüstung seines 4-Sterne-IDC-Standard-Rechenzentrums in Shijiazhuang, Provinz Hebei, um die Stromversorgung der dort vorhandenen Server-Racks sicherzustellen. Eine weitere Anforderung war die Skalierbarkeit der Lösung bei zukünftigen Server-Erweiterungen.
Die Niederlassung von China Mobile in Zhejiang suchte aus wirtschaftlichen Gründen nach einem Ersatz für ihr komplettes USV-System. China Mobile strebte dabei eine AC-AC-Effizienz von mindestens 94% an.
Beide Auftraggeber verlangten nicht nur die Erfüllung sämtlicher Betriebsanforderungen, sondern auch die strenge Einhaltung von Regierungsvorgaben hinsichtlich Energieeinsparung und Emissionsminderung.
Technische Realisierung
Für das Rechenzentrum von China Unicom, dem größten seiner Art in Hebei, wurden zehn 240kVA-USV-Systeme benötigt. Hierzu stellte Delta 20 Modulon NH Plus-USV-Systeme und 40 Stromverteilerschränke bereit. Delta wählte eine komplett potenzialgetrennte Dual-Bus-Lösung, eine organische Ein-/Ausgangsschrankkombination und N+X-Redundanz, um höchste Zuverlässigkeit und größten Schutz zu erreichen. Mit einer AC-AC-Effizienz von 94% zeichnet sich die Lösung durch außergewöhnlich niedrige Gesamtbetriebskosten aus.
Für die Niederlassung von China Mobile in Zhejiang stellte Delta neun Sätze der Serie Modulon DPH bereit. Die Modulon DPH garantieren volle Nennleistung (kVA=kW) und sind durch eine einfache Instandhaltung gekennzeichnet.
Mit einer AC-AC-Effizienz von 96% wurden die Anforderungen des Auftraggebers sogar übertroffen.
Fazit
Das Team von Delta MCIS in China hat beiden Kunden USV-Lösungen bereitgestellt, die deren Bedarf an Stromversorgung, Zuverlässigkeit, Effizienz und Gesamtkoordination gerecht werden.
Da Delta sich an strenge Installationsstandards und autorisierte Leitlinien hielt, gab es bei der Übergabe der Anlagen von Seiten der Auftraggeber viel Anerkennung für die Projektabwicklung, vor allem hinsichtlich Erprobung, Lieferung und Installation.
Beide Unternehmen haben Delta als Kooperationspartner gewählt, um für aktuelle und zukünftigen Anforderungen in ihrem Geschäftsbereich gewappnet zu sein.