• Delta-USV 1-10 kVA - Amplon-Familie
  • MX Serie, Line-Interactive, 1,1/2/3 kVA

    Vorstellung

    Zuverlässiger Schutz für kleine und mittlere Unternehmen

    Die Line-Interactive USV Amplon MX bietet Kompatibilität in reiner Sinuswellenqualität in vielseitigen Anwendungen, um Geräte zu schützen und kleine und mittlere Unternehmen vor Stromausfällen und Spannungsschwankungen bei geringem Platzbedarf zu schützen. Die Amplon MX-Serie verfügt über einen verbesserten Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 und einen AVR-Wirkungsgrad von bis zu 96,5 %, was zu einer größeren Stromversorgung für kritische Lasten bei deutlich geringeren Betriebskosten führt.

    Delta USV - MX Serie, Line-Interactive, 1,1 / 2 / 3 kVA  - Rückseite

    Einsatzbereiche:

    Delta MX Series, Line-Interactive UPS, 1.1 / 2 / 3 kVA - applications