Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie
  • USV 15 kVA
  • NT-Serie, dreiphasig, 20-500 kVA

    Vorstellung

    Die Ultron-NT-Serie ist eine Dreiphasen-USV mit angepassten I/P-O/P-Bemessungen für unterschiedliche Anwendungen. Bei paralleler N + X-Redundanz oder Erweiterung gewährleistet sie hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit Ihrer kritischen Verbraucher.

    Die Ultron-NT-Serie bietet auch bei 100 %ig unausgeglichener Last ununterbrochenen und nahtlosen Schutz Ihrer Unternehmungen. Ihr Energiesparmodus verbessert den Wirkungsgrad um 4 – 7 % und spart Betriebskosten.

     

    Einsatzbereiche:

     

    Delta bietet ein breites Sortiment an USV-Systemen für Unternehmen jeder Branche und Größe. Erhalten Sie eine Übersicht über unserer USV-Systeme oder kontaktieren Sie einen unserer Experten über das unten stehende Formular.