Produktportfolio

  • Delta UPS - RT-Serie, einphasig, 1/2/3 kVA
  • RT Serie, einphasig, 1/2/3 kVA

    Vorstellung

    Zuverlässige Leistung mit mehr Energiesparfunktionen

    Die Amplon RT-Serie ist mit echter Online-Doppelwandler-Technologie ausgestattet und gewährleistet so eine unterbrechungsfreie Versorgung der angeschlossenen Last mit einer sauberen, sinusförmigen Ausgangsspannung. Die Amplon RT ist für die Verwendung mit PCs, Netzwerkkomponenten, Servern, VOIP und TK-Anlagen ausgelegt. Zu den besonderen Eigenschaften gehört der hohe Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 und der Online-Wirkungsgrad von bis zu 94%. Dies führt zu deutlichen Energieeinsparungen. Optional können externe Batteriemodule zur Verlängerung der Autonomiezeit angeschlossen werden, damit Ihre Anwendungen jederzeit sicher und verfügbar sind. Die 19 Zoll-Einbauschienen sind im Lieferumfang enthalten.

     

    Einsatzbereiche: 

     Application areas for Delta RT series UPS 1-3kVA by Delta