Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Große europäische Telekommunikationsanbieter setzen USVs der Delta Modulon DPH-Serie ein
Seit Delta Electronics seine innovative USV-Serie Modulon DPH mit hoher Leistungsdichte auf den Markt gebracht hat, setzen verschiedene führende Telekommunikationsanbieter in Europa das Modell für ihre gesamten Anwendungen ein. Die größten Telekommunikationsdienstleister in Frankreich, Deutschland und Großbritannien haben alle USVs der DPH-Serie installiert. Die USV der DPH-Serie gibt Kunden mehr Flexibilität bei der Erfüllung ihrer Anforderungen an die Bereitstellung von Reservestrom für CORD (central office re-architected as a data center) oder Edge-Rechenzentren. Da die USVs der neuesten DPH-Serie mit 300 kVA und 600 kVA auf bis zu 8 Einheiten parallel erweiterbar sind, können sie zusammen mit Ihrem Geschäft auf eine Gesamtkapazität von 4,8 MW wachsen. Damit bietet Delta nun eine größere Bandbreite modularer USV-Modelle für eine Vielzahl verschiedenster geschäftskritischer Anwendungen.