Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie

SNMP-Karte

Funktionen und Merkmale

■Netzwerk

SNMP
Unterstützung SNMP-Protokoll v1; akzeptiert NMS-Überwachung sowie aktive Versendung von Trap-Paketen an Zielhosts
HTTP
Überwachung und Einrichtung über Netzwerk-Browser mit integriertem Web-Server
Sonstiges
Telnet, TFTP, FTP, BOOTP, SMTP, SNTP, DHCP und WOL
MIB
Unterstützt RFC1628 und das Delta-eigene UPSv4 MIB

■ Management

Regelmäßige Einund Abschaltung
Einstellung des Zeitpunktes für Ein- und Abschaltung der USV.
Regelmäßige Tests
Akkuentladungstest zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Akkuzustands.
Intelligente Abschaltung
Aktive Versendung eines Abschaltsignals an einen angeschlossenen Host, wenn auf dem Hostcomputer der InsightPower-Client oder SNMP Power-off-Proxy installiert wurden.
Sonde (Probe)
Optionale Sonde zur Überwachung des Umfelds kann die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit für die Gesamtüberwachung des Schranks integrieren.

■ Diagnose

Ereignisprotokoll
Erfasst Datum, Uhrzeit und Ereignissequenz in einer Ereignisprotokolldatei.
Verlaufseinträge
Erfasst Datum, Uhrzeit und USV-Parameterdaten, kann zur Weiterverarbeitung in eine XLS-Datei exportiert werden.

■ Reaktion auf Ereignisse

USV-Abschaltung
Definition der Verzögerung der USV-Abschaltung zur Vermeidung von Tiefentladungen.
E-Mail
Versendung einer E-Mail-Benachrichtigung an vordefinierte Empfänger im Fall eines leistungsbezogenen Vorfalls