Produktportfolio

Die R-Serie der Amplon-Reihe von Delta ist eine rackfähige USV mit Online-Doppelwandlung, die kritische Geräte mit einer konstanten Sinusleistung versorgt und zuverlässigen Schutz für IT-Ausrüstung und Rechenzentren bietet.
mehr

Deltas Ultron DPS ist eine Dreiphasen-USV mit Doppelwandler und IGBT-Gleichrichter. Dank des hochmodernen Dreistufenwechselrichters (Triple Level Inverter, TLI) und der Dreiphasen-Leistungsfaktorkorrektur (Power Factor Correction, PFC)...
mehr

Die Amplon GAIA-Serie ist eine echte Doppelwandler-Online- USV zur Rack- oder Tower-Konfiguration, die für Server, Voice over IP, Telekommunikationsanwendungen und Netzwerke empfohlen wird. Diese vielseitige USV kombiniert Merkmale wie...
mehr

Die Ultron-H-Serie besteht aus Dreiphasen-Online-USVs, die eine lupenreine Stromversorgung von IT-Räumen, kleinen und mittleren Unternehmen Telekommunikation, Bankgewerbe und Industrie gewährleisten. Mit doppeltem Netzeingang garantiert...
mehr

Die Amplon M-Serie ist eine Line-interactive-USV, die Sinuswellenqualität liefert und ideal für kleine und mittlere Unternehmen geeignet ist. Ein automatischer Spannungsregler liefert stabile Spannung und bietet gleichzeitig höhere Verfügbarkeit.
mehr

Die Amplon N-Serie ist eine echte Doppelwandler-Online- USV in einem kompakten Tower-Gehäuse. Sie wurde zur Eliminierung von Störungen und zur Gewährleistung einwandfreier Stromversorgung für Workstations, POS-Systeme, Geldautomaten oder...
mehr

Die Modulon NH Plus-Serie von Delta ist eine modulare USV-Stromversorgung, die eine hohe Effizienz, eine im laufenden Betrieb austauschbare modulare Struktur und N+X-Redundanz bietet. Mit ihrer hohen Effizienz ermöglicht die NH Plus-Serie...
mehr

Die Amplon R-Serie ist eine echte Doppelwandler- Online-USV, die Geräte vor potentiellen Stromversorgungsproblemen wie Spannungsspitzen, Überspannung und Spannungsabfall schützt. Die Geräte sind in Rack- oder Tower-Konfiguration erhältlich...
mehr

Die Amplon RT 1-3 kVA Reihe weist einen Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 auf und eine unübertroffene AC-AC-Effizienz von bis zu 94 %. Dies führt zu deutlichen Energieeinsparungen. Optional kann ein externer Akku für eine längere....
mehr

Die USV der Amplon RT-Serie sind Doppelwander-Online-USV in der Leistungsklasse von 5 kVA bis 10 kVA und liefern eine kontinuierliche Leistung im Sinuswellenformat. Mit Ausgangsleistungen von bis zu 10 kVA ist eine USV der Amplon RT-Serie perfekt...
mehr