• Small Size, Smart Design - Versatile, ultra-compact UPS up to 20kVA - Delta RT Series 1-20 kVA UPS
  • RT-Serie, 5/6/8/10 kVA, einphasig; 10/15/20 kVA, dreiphasig

    Vorstellung

    Zuverlässige Stromversorgung mit hoher Verfügbarkeit und Leistung

    Die Amplon RT-Serie 5-20 kVA ist eine Online-Doppelwandler-USV, die erstklassige Designs in kompakter Größe von 2HE, hoher Leistungsdichte, Systemeffizienz und vielseitigen Konfigurationen bietet, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Der Ausgangsleistungsfaktor von eins maximiert die Kapazität für kritischere Lasten, während aufgrund des Wirkungsgrad von bis zu 96,5 % und 99 % im ECO-Modus hervorragende Energieeinsparungen erzielt werden können. Darüber hinaus ist die 5-20 kVA USV der RT-Serie die erste USV auf dem Markt die mit externen Li-Ionen-Standard-batteriegehäusen ausgestattet ist, die eine bessere Leistungsdichte und Nachhaltigkeit bieten. Zusammen mit der Möglichkeit bis zu vier Anlagen parallel schalten zu können ist die neue Serie die ideale USV für unternehmenskritische Anwendungen wie Server, Rechenzentren, Telekommunikation und Fertigung.

     

    Einsatzbereiche:

    Delta RT-Serie, 5/6/8/10 kVA, einphasig; 15/20 kVA, dreiphasig - Einsatzbereiche