Deltas vergossenes Kunstharz-Stromschienen-System

Mit der Markenvision „Smarter. Greener. Together.“ hat Delta seine branchenführende Leistungselektronik-Technologie genutzt, um die Stromschienen Serie BR für Anwendungen in Rechenzentren zu entwickeln. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stromkabelsystemen oder Sandwich-Stromschienen-Lösungen sorgt Delta mit der Epoxidharz-technologie für eine deutliche Verbesserung von IP-Schutzgrad, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Lösung von Delta ist ideal für den Einsatz in verschiedenen Industrie-Branchen und Klimabedingungen geeignet. Die überlegenen elektrischen und mechanischen Eigenschaften des Kunstharzes minimieren die Abmessungen der Stromschienen-Serie BR und vereinfachen ihre Struktur. Die Stromschienen-Serie BR bietet außerdem einen verlängerten Produkt-lebenszyklus, eine optimierte Wiederverwendbarkeit und erhebliche Energieeinsparungen für den Kunden.
Stromschienen für Rechenzentren Anwendungen

Angesichts der aktuellen Welle von Big Data und IoT zeichnen Rechenzentren für immer mehr Rechen-, Kommunikations- und Speicherfunktionen verantwortlich. Neben der Erweiterung dieser Umfänge hat sich auch die Leistungsdichte einzelner Serverschränke allmählich erhöht. Eine effektive Raumnutzung ist eine große Herausforderung beim Aufbau von Rechenzentren.

Das Delta Kunstharz-Stromschienen-System der BR-Serie wurde exklusiv für Rechenzentren entwickelt. Dank der Epoxidharz-Isolationstechnologie verfügt es über eine kompakte Struktur und Größe sowie einen guten EMV-Schutz, der es ermöglicht, Platzbeschränkungen in Serverräumen zu überwinden. Dank geringer elektromagnetischer Strahlung können Konstrukteure von Rechenzentren Verdrahtungen problemlos in der Nähe von Datenkabeln integrieren, ohne Angst vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu haben.

Darüber hinaus kann die steckbare-Anschlusseinheit an die Anforderungen des Kunden angepasst werden. Sie kann flexibel mit verschiedenen Stromversorgungssystemen von Serverracks eingesetzt werden. Die steckbare Einheit setzt zudem auf die flexible „Continuous-Plug-In“-Technik und ist Hot-Swap-fähig. Daher wird der Platz im Rechenzentrum nicht eingeschränkt. Der Kunde kann die Erweiterung oder Verteilung ganz flexibel überall vornehmen.

 

Stromschienen-Systeme im Rechenzentrum

Stromschienen-Systeme im Rechenzentrum

Produktvorteile

Produktvorteile

Stromschienen-Gehäuse

  • Große Nennleistungen von 250 A bis 1600 A
  • Bis zu 200 % neutral
  • Hochintegrierte Kunstharztechnologie mit Epoxidharz im Inneren
  • Lage der Pole kann reserviert werden, oder Kunde kann steckbare Einheiten auf Anfrage wählen
  • Zahlreiche Standardlängen, z. B. 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m
  • Länge kann auf Kundenwunsch angepasst werden
  • IP-Schutzart bis IP55

Steckbare Anschlusseinheit

  • Einfache Erweiterung, Plug-and-Play und Hot- Swap-fähig ohne Unterbrechung
  • Keine Spezialwerkzeuge für Montage erforderlich
  • Benutzer kann einzelnes Modul oder mehrere Module parallel verwenden
  • Maßgeschneiderte Anschlusseinheiten kompatibel mit Leistungsmessern und Leistungsschaltern der meisten Hersteller
  • Überwachungsmodul (optional) verfügbar

Schienenmaterial

  • Der Benutzer kann je nach Bedarf Kupfer oder Aluminium auswählen
  • Leitfähigkeit der Kupferschienen liegt bei über 99,9 %
  • Die Kupferschienen sind vollständig verzinnt für optimale Leitfähigkeit und Kontaktzuverlässigkeit

Kunstharzmaterial

  • Hochisolierende Epoxidharztechnologie (Klasse F 155 °C) erhöht Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Feuerbeständig, wasserdicht, isolationsbeständig, chemikalienbeständig und korrosionsbeständig gemäß Industriestandards
  • Garantiert hohe Zuverlässigkeit auch unter rauen Umgebungsbedingungen (bis IP55)