Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Delta hat integrierte Stromversorgungslösung für führenden Festnetzbetreiber in Polen fertiggestellt
![](/media/images/other/ss--infrastructure--telecom-2.jpg)
Delta hat die Installation eines 1-Megawatt-USV-Systems für einen der größten Festnetzbetreiber in Polen abgeschlossen. Das System beliefert ein neu errichtetes Rechenzentrum mit einer Zielkapazität von 800 kW.
Als Anbieter integrierter Lösungen hat Delta den Kunden bei der Entwicklung des Entwurfs für die Anordnung von Stromleitungen und Anlagen unterstützt und eine integrierte Stromversorgungslösung u. a. mit Ultron DPS-USV mit 200 kVA, Solarwechselrichtern und Solarzellen eingerichtet. Delta wird eine komplette PV-Anlage fertigstellen, deren Leistung in die Ausgangsanschlüsse der USV eingespeist wird, um den Netzenergieverbrauch um bis zu 5 % zu senken. Eine solche Anlage wird als umweltfreundliches Rechenzentrum bezeichnet und setzt neue Trends im Entwurf von USV-Systemen.
Angebot anfordern |