Produktportfolio

  • Delta’s POD solution was awarded Uptime Tier III Ready certification
  • Modulares Rechenzentrum

    Das modulare Rechenzentrum von Delta zeichnet sich durch eine intelligente und flexible Architektur aus, die sich insbesondere für kleine und mittelgroße Unternehmen eignet. Zusätzlich zur Integration der Hauptsysteme (Stromversorgung, Kühlung, Racks und Überwachung) ermöglicht die Warm- oder Kaltgangeinhausung ein überragendes Luftstrommanagement für eine effizientere Kühlung. Der Aufbau eines herkömmlichen Rechenzentrums erfordert 18 bis 24 Monate, modulare Rechenzentren sind dagegen in wenigen Wochen oder Monaten einsatzbereit. Das modulare Rechenzentrum von Delta ist mit seinem komplett modularen Konzept äußerst flexibel und ermöglicht mit seiner bedarfsgerechten Skalierbarkeit und den kurzen Installationszeiten schnelle Anpassungen an sich ändernde Anforderungen bei der Datenspeicherung und -verarbeitung.


    Vorteile

    Hohe Skalierbarkeit für schnelle Bereitstellung.

    • Geeignet für kleine und mittelgroße Unternehmen
    • Flexibel und schnelle Anpassungen
    • Kurze Installationszeiten
    • • Bedarfsgerechte Skalierung
     

    Standardmodul für hohe Zuverlässigkeit.

    • Modulares Design
    • Standardisiert
    • Hohe Integration
    • Hohe Systemzuverlässigkeit
    • N, N+1- oder 2N-Konfigurationen entsprechend dem Kundenbedarf
    • Bis zu Tier 4 gemäß TIA-942-Norm
     

    Gesamtlösung. Hochintegriert.

    • USV, Stromversorgung, Akkus, Kühlung, Racks und mehr sind integriert.
    • Kleine Stellfläche für optimale Raumausnutzung.
     

    Hocheffizient. Umweltfreundlich.

    • RowCool erfüllt niedrige, mittlere oder hohe Leistungsdichteanforderungen und spart Platz.
    • Warm-/Kaltgangeinhausung verbessert die Kühleffizienz.
    • Hocheffiziente, modulare USV selbst für geringe Lasten.
    • Freie Kühlung ist bei entsprechenden Wetterbedingungen möglich.

    Modulares Rechenzentrum

     

    Along with the business growth, Delta’s modular data center is an ideal choice which provides the flexibility to customers and is built on the demand.

    ▲ Für wachsende Unternehmen ist das modulare Rechenzentrum von Delta die ideale Lösung. Es bietet die notwendige Flexibilität und wächst nach Bedarf.

     

     

     
    • Product availability varies by country.
    • This is a customized solution and is recommended for larger projects. The detailed specifications vary according to the customer’s requirement.

      For further inquiries, please contact datacenter.solution@deltaww.com