• Delta InfaSuite Device Master - Data center facility monitoring software
  • Infrasuite Device Master

    Vorstellung

    InfraSuite Device Master bietet eine große Vielfalt an Funktionen für die Automatisierung und einfachere Überwachung kritischer Geräte. So können Nutzer den Status aller Geräte überwachen, Ereignisprotokolle oder Verlaufsdaten einsehen sowie Nutzer beim Ergreifen geeigneter Maßnahmen unterstützen. Diese Softwarelösung kann flexibel an Ihr Unternehmenswachstum angepasst werden und bietet eine kosteneffiziente Installation.

     

    Kundenvorteile

    Kostenloser Download
    Der InfraSuite Device Master kann kostenlos mit standardmäßig 5 Datenpunkten zur Überwachung Ihrer Geräte heruntergeladen werden. Verschiedene Infrastruktureinheiten, etwa für Leistung und Kühlung im Rechenzentrum, können damit überwacht werden.

    Echtzeit-Überwachung
    Nutzer können den aktuellen Status kritischer Einheiten in Rechenzentren über die Systembildschirme von InfraSuite Device Master erfassen. Mit InfraSuite Device Master haben Sie zudem alle gerätebezogenen Informationen für einen Standort im Blick und können gleichzeitig den Verlauf sowie Ereignisse abfragen, auch bei verschiedenen Standorten in mehreren Ländern.

    Einfacher Einsatz
    Die Datei steht auf der Delta Software-Website zum Download bereit. InfraSuite Device Master lässt sich einfach auf Ihrem Server oder PC installieren, und die Software ist speziell für eine schnelle Installation und den schnellen Einsatz konzipiert.

    Migration auf den InfraSuite Manager (DCIM)
    Wenn Sie nicht nur eine Geräteüberwachung, sondern auch eine DCIM-Komplettlösung suchen, dann bietet InfraSuite Device Master die einfachste Migrationsmöglichkeit auf den InfraSuite Manager, Deltas DCIM-Softwarelösung mit vollem Funktionsumfang.

    Überwachungsanwendung Delta InfraSuite Device Master

    ▲ Überwachungsanwendung Delta InfraSuite Device Master