Produktportfolio

Überwachung im Rechenzentrum

InfraSuite Manager – Data Center Infrastructure Management (DCIM)

Größte Herausforderung bei der Überwachung eines Rechenzentrums ist, sämtliche Faktoren, die die Leistung des Rechenzentrums beeinflussen, im Blick zu behalten. Um eine vollständige und zuverlässige Überwachung des Rechenzentrums zu gewährleisten, wurden in der Vergangenheit viele unterschiedliche Systeme eingesetzt – eines für die Überwachung von Temperatur und Kühlung, eines für die Sicherheit, ein anderes für das Asset-Management und so weiter. Diese Art des Managements ist sehr ineffizient und kann manchmal zu mehr Problemen führen, als es löst.

Die besten heute eingesetzten Systeme zur Überwachung eines Rechenzentrums integrieren alle Teilsysteme in ein einziges zentrales System. InfraSuite Manager ist ein solches Managementsystem zur Überwachung der Infrastruktur eines Rechenzentrums (Data Center Infrastructure Management, DCIM), das alle IT- und anlagenspezifischen Geräte auf einer Plattform zusammenfasst. InfraSuite Manager enthält die Module EnviroProbe und EnviroStation, die reibungslos ineinandergreifen. Zusammen bilden sie ein optimales System für die umfassende Überwachung von Energie- und Stromversorgung, Kühlung, Umgebung, Sicherheit, Asset-Management, Server-Monitoring und vieles mehr.

Mit dem Einsatz von InfraSuite Manager werden Einzellösungen, die die verschiedenen Bereiche im Rechenzentrum separat überwachen, überflüssig. InfraSuite Manager überwacht Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), Stromverteilungsschränke, Stromverteilungseinheiten, modulare Server-Racks, Präzisionskühlungen, Generatoren und mehr. Das bedeutet: Das System ist ein stets einsatzbereites Alarmzentrum für die Überwachung eines Rechenzentrums.

Rechenzentrum Umgebungsüberwachungssystem

Delta InfraSuite Manager – Data Center Infrastruktur Management (DCIM)
Die umfassende DCIM-Lösung Delta InfraSuite Manager bietet Automatisierungs- und Transparenzlösungen für Rechenzentren und erleichtert die Verwaltung. InfraSuite Manager optimiert Leistungs- und Lebenszyklusmanagement im Rechenzentrum.
mehr
Delta InfraSuite Device Master
Der InfraSuite Device Master bietet vielfältige Funktionen für die Automatisierung und einfache Überwachung kritischer Geräte im Rechenzentrum. Überwachen Sie den Status aller Geräte und prüfen Sie Ereignisprotokolle sowie Verlaufsdaten...
mehr
Rechenzentrum Überwachung EnviroStation
Das Environmental Management System (EMS) von Delta überwacht die Umgebungsbedingungen im Rechenzentrum, darunter Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wasserlecks, Feueralarm Rauch und unbefugten Zutritt. Mit dem EMS steht IT-Managern eine integrierte...
mehr
EnviroProbe Rechenzentrum Überwachung
EnviroProbe überwacht Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem einzelnen Schrank oder in einem Bereich und übermittelt Signale von Umgebungssensoren im Rechenzentrum...
mehr
 

Delta InfraSuite-Umweltmanagementsystem – Video