Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie

UPSentry

Funktionen und Merkmale

Unterstützung der RS232- und USB-Kommunikation
Web-Oberfläche über HTTP und HTTPS
Batch-Konfiguration für die Anwendung von Einstellungen in einem Schritt
Unterstützung von SNMP-Trap v1, v2c, v3
Unterstützung von SNMPv1, v3 Server-Zugang für die Überwachung des Status von UPSentry 2012 und die Konfiguration von Abschaltparametern
Interaktion mit ShutdownAgent 2012 für den Schutz einer großen Vielzahl von Hosts
Konsolenkonfiguration für die Einrichtung grundlegender Systemparameter
Unterstützung von 32-/64-Bit-Versionen der Software

 

Unterstützte Betriebssysteme

  Windows 7, 8, 10
  Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019
  Windows 2008/2012 Server Core, Hyper-V 2008/2012
  Redhat Linux Enterprise 8.3
  Oracle Linux 7.1
  Linux OpenSUSE 11.4
  Linux ubuntu 10.04
  Linux Fedora 3.1.9
  CentOS 5.8
  Citrix XenServer 6.0.0
  Linux KVM

 UPSentry

Zeitplan

Unterstützung der Zeitplanung für Abschaltung, Wiedereinschaltung und Akkutest
Ein-/Abschaltung des Systems
10-Sekunden-Test und Tiefentladungstest

 

Ereignisverfolgung

Unterstützung von 10.000 Einträgen im Ereignisprotokoll
Anzeige von Verlaufswerten für ein bestimmtes Datum (Tag, Monat und Jahr) oder für einen vorgegebenen Zeitraum
Export von Daten in das Dateiformat .csv
Löschen der Verlaufsdaten und Ereignisprotokolle auf der Web- Oberfläche

 UPSentry 2012 - Ereignisverfolgung

 

Abschaltungsschutz

Eingangsstromausfall
Niedriger Akkustand
Überlast
Bypass
Planung der Abschaltung 

 

Web-Oberfläche

Überwachung des USV-Status über die Web-Oberfläche
Systemzusammenfassung: USV-Kennung, Abschaltungsart, Zeitplaninformationen und die letzten fünf Ereignisprotokolle
Akku: Akkustatus, Akkumessung, Akkuschrank und Austauschdatum
Eingang/Ausgang/Bypass: Informationen über Messungen an Eingang, Bypass und Ausgang
Identifizierung: Informationen über Identifizierung und USV- Leistung
Statusangabe: Informationen über den aktuellen USV- Status
Leistungsmodul: Informationen über den Bypass und die ID1/2/3/4 des Leistungsmoduls
Shutdown-Agent: Erfassung aller ShutdownAgent 2012-Instanzen, die UPSentry 2012 für den Schutz einer Gruppe von Servern zugewiesen wurde
Anzeige von Ereignisprotokoll und Verlaufswerten