Modulare USV - DPH-Serie, dreiphasig, 25 - 75/150/200 kVA
Technische Daten
Modell
DPH-75K / DPH-150K / DPH-200K
Nennleistung
● DPH-75K
25, 50, 75 kVA
25-kW-Leistungsmodul: bis 3 Module
● DPH-150K
25, 50, 75, 100, 125, 150 kVA
25 kW Leistungsmodul: bis 6 Module
● DPH-200K
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 kVA
25 kW Leistungsmodul: bis 8 Module
Eingang
Nennspannung
380/220 V, 400/230 V, 415/240 V (3-phasig, 4-adrig +G)
Spannungsbereich
305–478 V (Volllast), 242–478 V (60 % Last)
Stromklirrfaktor
< 3 % *
Leistungsfaktor
> 0,99
Frequenz
45–65 Hz
Ausgang
Spannung
380/220 V, 400/230 V, 415/240 V (3-phasig, TN-S)
Ausgangsleistungsfaktor
1 (kVA=kW)
Spannungsklirrfakto
≤ 2 % (lineare Last)
Spannungsregulierung
± 1 % (statisch)
Frequenz
50/60 Hz
Frequenzregelung
± 0,05 Hz
Überlastfähigkeit
≤ 125 %: 10 Minuten
≤ 150 %: 1 Minuten
Schnittstelle
Standard
1x Systemkommunikationsport, 1x LCM-Port, 2x Parallelport, 2x Smart-Slot,6x potenzialfreier Ausgangskontakt , 2x Eingangskontakt x 2, 2x Batteriekontakt, 1x REPO
Optional
SNMP IPv6-Karte, ModBus-Karte, Relais-I/O-Karte, Kabel des Batterie-Temperatursensors, Detektionskit für den Batterieschrankstatus
Konformität
Sicherheit & EMV
BSMI, CE
Andere Eigenschaften
Parallele Redundanz und Erweiterung
Modul- und Systemredundanz
Maximal 4 Einheiten
Notausschaltung
Lokal und remote
Batteriestart
Ja
Ereignisprotokoll
3000 Datensätze
Effizienz
Online
96 % (vom TÜV geprüft)
ECO-Modus
99 %
Umgebung
Betriebstemperatur
0~40 ˚C
Relative Luftfeuchtigkeit
0~95 % (nicht kondensierend)
Hörbarer Geräuschpegel (in 1 m Abstand)
< 62 dBA
Abmessung
Abmessungen (B x T x H)
600 x 1090 x 2000 mm
Gewicht: USV-System
● DPH-75K
310 kg
● DPH-150K
320 kg
● DPH-200K
350 kg
Gewicht: Leistungsmodul
32 kg
Gewicht: Rackfähiger Stromverteiler
● DPH-75K/150K
32 kg
● DPH-200K
k. A.
Gewicht: Batteriemodul
● DPH-75K
29,5 kg
● DPH-150K/200K
k. A.
Maximale Kapazität
Einbaufähige Verteilereinheit (rPDC)
● DPH-75K
1
● DPH-150K
2
● DPH-200K
k. A.
Leistungsschalter (für rPDC)
● DPH-75K
6
● DPH-150K
12
● DPH-200K
k. A.
Batteriemodul
● DPH-75K
4
● DPH-150K/200K
k. A.
* Wenn der Eingangs-vTHD unter 1 % liegt.
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Angebot anfordern |