Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie
  • EH-Serie, dreiphasiger Eingang - einphasiger Ausgang, USV 10/15/20 kVA
  • EH-Serie, dreiphasiger Eingang - einphasiger Ausgang, USV 10/15/20 kVA

    Vorstellung

    Abgekündigtes Produkt : Empfohlenes Nachfolgeprodukt RT 10/15/20 kVA.
     
    Die Ultron EH-Serie USV für einen Energiebedarf von 10/15/20 kVA, ist eine Online-USV mit Doppelwandler-Technologie. Eine Online-USV stellt konstante Ausgangsspannung und Ausgangsfrequenz und das unabhängig von den Werten am Eingang. Die EH-Serie wandelt dreiphasigen Eingangsstrom in einphasigen Ausgangstrom um.

    Damit bietet diese Online-USV einen zuverlässigen Schutz der Stromversorgung für IT-Räume, Telekommunikationssysteme, Banken, medizinische Einrichtungen sowie Industrieanlagen.

    Die auf einem digitalen Signalprozessor (DSP) basierende Technologie zeichnet sich durch eine schnelle Berechnungsfunktion aus, die die Systemstabilität erhöht und die angeschlossenen Verbraucher mit einer präzisen Spannung versorgt. Darüber hinaus bieten die Online-USV der Ultron EH-Serie zahlreiche wichtige Feature, darunter N+X-Parallelredundanz und einen integrierten manuellen Bypass-Schalter zur Gewährleistung einer höheren Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zum Schutz Ihrer kritischen Verbraucher.

    Detailansicht USV 10/15/20 kVA, online usv systeme

     

    Einsatzbereiche: 

    Einsatzbereiche USV 10/15/20 kVA