Modulare USV - DPH-Serie, dreiphasig, 25 - 75/150/200 kVA
Vorstellung
Eine modulare USV ideal zur Notstromversorgung mittelgroßes Rechenzentren
Bei der Entwicklung der jüngsten Generation modularer USV-Systeme wurde besonderer Wert gelegt auf ultimative Verfügbarkeit, ausgezeichnete Leistung und hohe Effizienz. Deshalb sind die neuen Geräte ideal geeignet für die Notstromversorgung mittelgroßer Rechenzentren.Der zuverlässige Betrieb der Unternehmens-IT ist eine wesentliche Voraussetzung zur Sicherstellung nahezu aller Geschäftsabläufe. Dafür müssen die unternehmenskritischen Funktionen, die das Rückgrat der Betriebskontinuität bilden, aufrechterhalten werden. Um den kontinuierlichen Betrieb des Rechenzentrums zu gewährleisten, ist folglich der Einsatz einer Lösung zur Notstromversorgung für jedes Rechenzentrum ein absolutes Muss. Darüber hinaus bilden wachsende Datenvolumen und steigende Energiekosten eine zusätzliche Herausforderung.
Aus Investitionssicht spielen deshalb eine hohe Effizienz sowie Flexibilität bei der Anpassung des Rechenzentrums an neue Anforderungen eine wichtige Rolle bei der Wahl einer geeigneten Notstromversorgung.
Die USV der Modulon DPH-Serie sind dreiphasige USV mit hoher Effizienz und Verfügbarkeit bei gleichzeitig niedrigen Gesamtbetriebskosten. Damit erfüllen die USV der Delta Modulon DPH-Serie alle Anforderungen an eine Notstromversorgung für den Einsatz in besonders anspruchsvollen Anwendungsszenarien.
Speziell entwickelt für die anspruchsvollen Anforderungen in Rechenzentren arbeiten die modularen USV der Modulon DPH-Serie nicht nur besonders zuverlässig, sondern sie bringen 25% mehr Leistung als andere USV-Systeme mit einem Leistungsfaktor von 0,8. Nicht zuletzt deshalb sind sie ideal geeignet zu Notstromversorgung kritischer Umgebungen.
Ein weiterer Vorteil der Modulon DPH-USV ist die Skalierbarkeit der Notstromversorgung entsprechend den jeweiligen Anforderungen der Anwendungsumgebung. Das bedeutet in der Praxis: Die in ein 19-Zoll-Gehäuse integrierte Modulon DPH ist zur Notstromversorgung größerer Umgebungen mit bis zu acht Leistungsmodulen vertikal erweiterbar und horizontal mit bis zu 4 DPH-Schränken im Parallelbetrieb.
Mit dem Einsatz einer Modulon DPH als Notstromversorgung ergeben sich für den Betreiber eines Rechenzentrums folgende entscheidende Vorteile:
- Erweiterbares, fehlertolerantes Design zur Erfüllung strikter Anforderungen an die Verfügbarkeit der IT-Anlagen
- Flexibilität und Skalierbarkeit zur Anpassung der IT-Infrastruktur an sich wandelnde Bedingungen ohne Überinvestition
- Branchenführende Leistung und Effizienz zur Senkung der Energiekosten und damit der gesamten Betriebsausgaben
Die USV der Modulon DPH-Serie sind die perfekte Kombination aus Notstromversorgung sowie einfacher und effizienter Energieverwaltung in Rechenzentren.
Die USV der Modulon DPH-Serie haben eines der besten Effizienz-Ratings in ihrer Klasse; sie versorgen die die angeschlossene Last mit maximaler Leistung und liefern besseren Stromschutz und bessere Stromqualität. Ihre Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Effizienz machen die USV der Modulon DPH-Serie zur optimalen Lösung für Stromschutz und Stromverteilung. Sie sind die perfekte Kombination aus Notstromversorgung sowie einfacher und effizienter Energieverwaltung in Ihrem Rechenzentrum.
Erfahren Sie mehr über unsere USV-Systeme.
Einsatzbereiche:
Angebot anfordern |