Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie
  • USV-Notstromversorgung, Notstrom-USV
  • USV-Notstromversorgung, N-Serie, einphasig, 1/2/3 kVA

    Vorstellung

    Hoher Leistungsschutz und größere Energieeinsparungen

    Bei der Serie Amplon N handelt es sich um eine echte Online-Doppelwandler-USV zur Notstromversorgung, die Ihre kritischen Geräte mit einer zuverlässigen, stabilen Sinusleistung versorgt. Sie weist deutliche Vorteile auf, u. a. einen Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 und eine AC-AC-Effizienz von bis zu 93 %. Dies führt zu deutlich größeren Energieeinsparungen. Die USV-Geräte der Serie Amplon N gewährleisten eine sichere Stromversorgung für geschäftskritische Anwendungen, beispielsweise Arbeitsplätze, POS, ATM, Server u.a.

    USV—Geräte zur Notstromversorgung

     

    Einsatzbereiche:

    Einsatzbereiche USV-Geräte

     
    Abgekündigtes Produkt : Empfohlenes Nachfolgeprodukt N Gen3 1/2/3 kVA.