Modulare USV - DPH-Serie, dreiphasig, 25 - 75/150/200 kVA
Merkmale
Ultimative Verfügbarkeit
Erweitertes fehlertolerantes Design durch Selbstredundanz zur Gewährleistung der Betriebskontinuität.
Selbstsynchronisierung von Strom- und Steuerungsmodulen für einen kontinuierlichen Online-Betrieb, selbst bei Ausfall eines Steuerungsmoduls – zur Vermeidung von Ausfallzeiten durch einzelne Fehlerstellen.
Im laufenden Betrieb austauschbare Schlüsselmodule und -komponenten zur Sicherstellung einer mittleren Reparaturzeit (MTTR) von fast Null und ohne Risiko von Ausfallzeiten.
Hohe Skalierbarkeit
Vertikale Erweiterung von 25 auf 75/150/200 kW mit N+X-Redundanz in einem Einzel-Rack-Gehäuse zur Verringerung der Stellfläche.
Parallele Erweiterung von bis zu vier Einheiten ohne zusätzliche Hardware.
Variable Konfigurationen zur Bereitstellung skalierbarer Flexibilität bis Tier 4-Standard.
Ausgezeichnete Leistung und Effizienz
Vollständige Nennleistung (kVA = kW) zur Maximierung der Stromverfügbarkeit.
Hohe Betriebseffizienz von 95 % bei einer Auslastung von 30 % und 96 % bei einer Auslastung von 50 % für deutliche Einsparungen bei den Energiekosten.
Geringe harmonische Verzerrung (iTHD < 3 %) zur Verminderung der Upstream-Investitionskosten und Erfüllung anspruchsvoller Versorgungsanforderungen.
Einfache Wartung
Integrierter manueller Bypass eliminiert wartungsbedingte Ausfallzeiten.
Proaktive Erkennung von Lüfter- und Schalterfehlern zur frühzeitigen Diagnose bei USV-Störungen.
Plug-and-Play-Fähigkeit zur Vereinfachung der Wartung.
Angebot anfordern |