Produktportfolio
USV-Produktfamilien
3-Phasen-USV, DPH-Serie, 25 - 75/150/200 kW

Hohe Skalierbarkeit
Skalierbare Architektur ermöglicht Ihnen die Optimierung des Kostenaufwands zur Erfüllung Ihrer Energieanforderungen und Lieferung unterbrechungsfreier Services entsprechend dem Geschäftswachstum – ohne übermäßige Energiekapazitäten.
Das Plug-and-Play-Design des Strommoduls unterstützt vertikale und horizontale Erweiterung der Energiekapazität; zum richtigen Zeitpunkt mit derrichtigen Investition. Bei einem Einzel-Rack-Gehäuse kann das System vertikal von 25 kW auf 75/150/200-kW skalieren und eine Redundanz von N+1 oder N+X im selben Rack erzielen. Wenn Geschäftsanforderungen wachsen, ermöglicht die Flexibilität der Modulon DPH parallele Erweiterung von bis zu vier Geräten ohne zusätzliche Hardware.
Die Modulon DPH bietet die Vorteile, die Sie benötigen, ohne dass Sie hohe Anschaffungskosten investieren oder Energiekapazität opfern müssen; dies verhindert eine Überinvestition aufgrund von Kapitalverschwendung.
Angebot anfordern |