Produktportfolio
USV-Produktfamilien
3-Phasen-USV, DPH-Serie, 25 - 75/150/200 kW

Ultimative Verfügbarkeit
Die Modulon DPH unterstützt ultimative Verfügbarkeit zur Gewährleistung der Kontinuität missionskritischer Operationen.
Das Rechenzentrum erzeugt kritische Last in täglichen Organisationsabläufen. Die Kosten für Standzeiten aufgrund kritischer Ausfälle sind extrem und belaufen sich auf USD 4.000 bis USD 6.000 pro Minute, wenn nicht sogar mehr. Zur Erzielung höchstmöglicher Verfügbarkeit des Rechenzentrums werden zuverlässigste Produkte oder Lösungen benötigt, die kürzeste oder idealerweise gegen Null gehende mittlere Reparaturzeiten (Mean Time To Repair, MTTR) bedeuten.
Das vollständig fehlertolerante Design bietet Selbstredundanz bei Steuerungsmechanismus, Kühlungund Strommodulen. Vollständige Steuerungslogik ermöglicht dem System, sich im Falle eines Hauptmodulfehlers selbst zu synchronisieren und zur Gewährleistung eines kontinuierlichen Betriebs automatisch auf die Sicherung umzuschalten.
Weiterhin zu den Vorteilen zählen Hot-Swapping-Fähigkeit kritischer Komponenten und Module zur Steigerung der Wartungsfähigkeit des USV-Systems, wodurch die MTTR für maximale Laufzeit und ultimative Verfügbarkeit in Rechenzentren gegen Null geht.
Wie abgebildet kann die Modulon DPH zur unterbrechungsfreien Stromversorgung kritischer Verbraucher im Inverter- und Bypass-Modus laufen:
Wenn das STS-Modul entfernt wird, funktioniert die Modulon DPH weiterhin im Inverter-Modus (Normalmodus ohne Bypass-Versorgungssicherung). Während eines Fehlers im Normalmodus, z. B. bei Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, abnormaler Ausgangsspannung oder geringem Batteriestand, wechselt die Modulon DPH in den Bypass-Modus.
Zusätzlich bietet die Modulon DPH einen umfangreichen Eingangsspannungsbereich von -45 % bis +25 % und ein schmales Ausgangsspannungsregelungsfenster zur Bewältigung widriger Versorgungsbedingungen; dies bietet den Verbrauchern eine stabile Stromversorgung. Bei einer Überlastung unterstützt die Modulon DPH 125 % Überlastungsschutz über einen Zeitraum von bis zu 10 Minuten und 150 % über einen Zeitraum von einer Minute.
Die Modulon DPH bietet beispiellose Zuverlässigkeit und maximiert die Laufzeit zur Bereitstellung von 99,9999 % iger Verfügbarkeit für erstklassige Umsetzung und zur Reduzierung der Gesamtbetriebskosten (TCO).
Angebot anfordern |