Produktportfolio
USV-Produktfamilien
Delta-USV 1-10 kVA - Amplon-Familie
1 kVA oder höher, Einphasige USV
Die Amplon-Familie umfasst einphasige USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgungen) für einen Energiebedarf von 1 kVA bis 10 kVA. Jede Serie der Amplon-Familie besteht aus Geräten der Leistungsgrößen 1 kVA bis 3 kVA. Die RT-Serie ist außerdem in den Leistungsklassen 5 bis 10 kVA erhältlich.Die M-Serie ist eine line-interactive USV mit einer äußerst kurzen Umschaltzeit bei Netzausfall. Mit Überbrückungszeiten von ≥ 4 Minuten bei Volllast bleibt genügend Zeit, die angeschlossenen Geräte in einen sicheren Betriebszustand zu versetzen. Solche USV sind geeignet, wenn die angeschlossenen Lasten über getaktete Netzschaltteile verfügen.
Alle anderen USV-Serien dieser Familie sind Online-USV. Die angeschlossenen elektrischen Verbraucher werden also bei einem Netzausfall unterbrechnungsfrei versorgt, da ohne Zeitverzögerung direkt auf den Akkubetrieb umgeschaltet wird.
Damit die USV möglichst passend zur Leistungsaufnahme der zu schützenden Lasten ausgewählt werden kann, gibt es jede Serie in den Leistungen 1 kVA, 2 kVA und 3 kVA. Die M-Serie ist zusätzlich mit 1,5 kVA erhältlich.
Kleine USV ab 1 kVA kommen zum Beispiel bei kleinen und mittelgroßen Netzwerkgeräten, Sicherheits- und Überwachungssystemen sowie POS-Systemen zum Einsatz. M- und N-Serie können aber auch problemlos im privaten Bereich oder im Büro eingesetzt werden.
Die USV der Amplon-Serie sind die perfekte Energiemanagementlösung für private Nutzer, kleine bis mittlere Betriebe, Finanzinstitute, Behörden und medizinische Zentren.





Angebot anfordern |