Produktportfolio
USV-Produktfamilien
3-Phasen-USV, DPH-Serie, 25 - 75/150/200 kW

Hohe Effizienz
Ausgezeichnete Leistung und Effizienz machen sich direkt in Form von signifikant reduzierten Betriebskosten bemerkbar.
In der Welt der Rechenzentren haben sich zwei Haupttrends heraus entwickelt – Leistungsanforderungen und Energiekosten. Die heutige Verwaltung steht vor dem wachsenden Druck, Leistung zur Erzielung von Nachhaltigkeit und Wachstum zu optimieren.
Deltas USV-Lösungen liefern mit die höchsten Leistungsund Effizienzwerte, während sie gleichzeitig Kosten einsparen. Die Modulon DPH liefert vollständige Nennleistung (Leistungsfaktor = 1, kVA = kW), was maximale Kapazität ermöglicht. Im Vergleich zu USVSystemen mit einem Ausgang von Leistungsfaktor = 0,8 und Leistungsfaktor = 0,9 liefert die DPH entsprechend 25 % und 11 % mehr Leistung. Ansonsten wird der vollständige Nennleistungsfaktor durch ein „stärkeres“ Inverter-Design unterstützt, was die Verbraucher mit besserem Ausfallschutz und höherer Qualität versorgt.
Die Modulon DPH beweist ausgezeichnete Leistung mit geringer harmonischer Verzerrung (Eingang) (iTHD < 3 %). Die reduzierte Belastung erhöht die Stromqualität, optimiert Generator-Dimensionierung zur Steigerung Ihrer Investitionseinsparungen, reduziert Installationskosten und verlängert die Lebenszeit wertvoller Geräte.
Die Modulon DPH verfügt über ausgezeichnete Wechselspannung/Wechselspannung-Effizienz bis 96 % bei halber Last und reiht sich selbst unter den effizientesten Geräten ihrer Klasse ein. Zusätzlich zum Energiesparen bedeutet die höhere Effizienz auch weniger Wärmeableitung, was reduzierte Kühlkosten zur Folge hat.
Excellent Ausgezeichnete Leistung und Effizienz verringern deutlich die Betriebskosten. Die Modulon DPH kombiniert diese Vorteile zur Bereitstellung von hoher Leistung und effizientem Ausfallschutz zur Maximierung operationaler Einsparungen eines jeden Rechenzentrums.
Angebot anfordern |