RT-Serie, einphasig, 1/2/3 kVA (altes Modell)
Vorstellung
Abgekündigtes Produkt : Empfohlenes Nachfolgeprodukt RT 1/2/3 kVA. |
Zuverlässige Leistung mit mehr Energiesparfunktionen
Die RT-Serie der Amplon-Reihe ist eine USV mit Online-Doppelwandlung und versorgte kritische Geräte mit einer konstanten Sinusleistung. Sie ist auf die Verwendung für PCs, Netzwerke, Server, VoIP und Telekommunikationsgeräte ausgelegt. Die Amplon RT 1-3 kVA Reihe weist einen Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 auf und eine unübertroffene AC-AC-Effizienz von bis zu 94 %. Dies führt zu deutlichen Energieeinsparungen. Optional kann ein externer Akku für eine längere Ausfallüberbrückung angeschlossen werden, damit Ihre Anwendungen jederzeit sicher sind und reibungslos laufen.
Einsatzbereiche: Server Telekommunikation Industrie Netzwerk VolP Lagerung Medizin