Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie
  • Delta-USV 1-10 kVA - Amplon-Familie
  • Line-Interactive-USV, M-Serie, 1/1,5/2/3 kVA

    Vorstellung

    Die Amplon M-Serie ist eine Line-interactive-USV, die Sinuswellenqualität liefert und auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten.

    Line-interactive USVen zeichnen sich durch eine besonders hohe Robustheit gegenüber länger andauernden Unter- oder Überspannungen aus. Ein automatischer Spannungsregler liefert dabei eine stabile Spannung und sorgt für eine höhere Verfügbarkeit.

    Die Amplon M-Serie gibt es in mehreren Leistungsstufen von 1 kVA bis 3 kVA, jede Leistungsstufe ist jeweils als Rack- und Tower-Version erhältlich. Die USVen bieten eine ausgezeichnete Effizienz und einen hohen Ausgangsleistungsfaktor von 0.9 im Normalmodus, was zu einer besseren Stromversorgung kritischer Lasten und zu signifikant niedrigeren Betriebskosten führt.

    Mit den einfach auszutauschenden Batterien lassen sich Backup-Zeiten von bis zu vier Minuten bei voller Last und bis zu 10 Minuten bei halber Last realisieren.

    Der Einsatz einer optionalen Kommunikationskarte ist ebenso möglich wie die Anbindung an eine intelligente Managementsoftware über RS232 oder USB.

    Die Amplon M kann problemlos im Büro eingesetzt werden, da durch die automatisch geregelten Lüfter ein sehr niedriger Geräuschpegel erreicht wird.

    Zu den typischen Einsatzbereichen einer line-interactive USV mit bis zu 3 kVA Leistung gehören Server, kleinere Netzwerke, VoIP und Telekommunikationsanwendungen..

     

    Einsatzbereiche: Server Telekommunikation Industrie Netzwerk VolP Archivierung Medizin

    Anwendungen: Server, Telekommunikation, Industrie, Netzwerk, VolP, Speicher, Medizin

    M-Serie Line-Interactive-USV

    RCM compliance

    RT series - RCM compliance UPS