R-Serie, einphasig, 1/2/3 kVA
Technische Spezifikationen
Modell
R-1K / R-2K / R-3K
Nennleistung
● R-1K
1 kVA / 0,9 kW
● R-2K
2 kVA / 1,8 kW
● R-3K
3 kVA / 2,7 kW
Eingang
Nennspannung
200*/208*/220/230/240 VAC
Spannungsbereich
175-280 VAC (Volllast)
80-175 VAC (50%-100% Last)
Frequenz
50/60 Hz ± 10 Hz
Leistungsfaktor
> 0,99 (Volllast)
Stromklirrfaktor
< 3%
Ausgang
Leistungsfaktor
0,9
Spannung
200*/208*/220/230/240 VAC
Spannungsregulierung
± 1% (lineare Last)
Frequenz
50/60 Hz ± 0,05 Hz
Spannungsklirrfaktor
< 3% (lineare Last)
Überlastfähigkeit
< 105%: durchgängig
105–125%: 1 Minute
125–150%: 30 Sekunden
Anschluss
● R-1K
IEC C13 x 4
● R-2K
IEC C13 x 6, IEC C19 x 1
● R-3K
IEC C13 x 6, Klemme
Effizienz
AC-AC
● R-1K
91%
● R-2K/3K
Bis 93%
ECO-Modus
● R-1K
95%
● R-2K/3K
Bis 96%
Akku
Batteriespannung
● R-1K
24 VDC
● R-2K
48 VDC
● R-3K
72 VDC
Ladestrom
4 A (bis zu 8 A mit optionalem integriertem Ladegerät)
Geräuschpegel**
● R-1K
< 40 dB
● R-2K
< 43 dB
● R-3K
< 43 dB
Anzeige
LCD-Display und LED-Anzeigen
Kommunikationsschnittstellen
Standard
1 Mini-Steckplatz, 1 RS-232-Anschluss, 1 USB-Anschluss
Konformität
Sicherheit
CE
Physische
Abmessungen (B x T x H)
● R-1K
440 x 335 x 88 mm
● R-2K
440 x 430 x 88 mm
● R-3K
440 x 430 x 88 mm
Gewicht
● R-1K
5,3 kg
● R-2K
9,0 kg
● R-3K
9,1 kg
Umgebung
Betriebstemperatur
0-50°C***
Relative Luftfeuchtigkeit
5-95% (nicht kondensierend)
* Wenn die USV auf 90 % der Leistung herabgesetzt wurde.
** Wenn die USV bei einer Last von < 75 % bei Zimmertemperatur läuft.
*** Wenn die Betriebstemperatur 40-50 °C beträgt, wird die USV auf 80 % der Leistung herabgesetzt.
** Wenn die USV bei einer Last von < 75 % bei Zimmertemperatur läuft.
*** Wenn die Betriebstemperatur 40-50 °C beträgt, wird die USV auf 80 % der Leistung herabgesetzt.
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Abgekündigtes Produkt : Empfohlenes Nachfolgeprodukt RT Gen3 1/2/3 kVA. |