Produktportfolio
USV-Produktfamilien
Dreiphasige USV-Lösungen, DPS-Serie, 160 bis 500 kVA
.jpg.jpg)
Technische Spezifikationen
Modell
DPS-160K / DPS-200K / DPS-300K / DPS-400K / DPS-500K
Nennleistung
● DPS-160K
160 kVA / 144 kW
● DPS-200K
200 kVA / 180 kW
● DPS-300K
300 kVA / 270 kW
● DPS-400K
400 kVA / 360 kW
● DPS-500K
500 kVA / 450 kW
Eingang
Nennspannung
380/220, 400/230, 415/240 Vac (3 Phasen, 4-adrig + G)
Spannungsbereich
242~477 Vac *1
Stromklirrfaktor
≤ 3% *2
Leistungsfaktor
> 0,99
Frequenz
50/60 ± 5 Hz
Ausgang
Spannung
380/220 V, 400/230 V, 415/240 V (3-phasig, 4-adrig + G)
Output Power Factor
0,9
Ausgangsleistungsfaktor
≤ 1,5% (lineare Last)
Spannungsklirrfaktor
± 1% (statisch)
Frequenz
50/60 ± 0,05 Hz
Überlastfähigkeit
≤ 125%: 10 Minuten
≤ 150 %: 1 Minute
Anzeige
Mimic LCD unterstützt mehrere Sprachen und LED-Anzeige
Schnittstelle
Standard
RS232 x 1, Chipkartenslot x 2, Potentialfreier Ausgangskontakt x 6, Potentialfreier Eingangskontakt x 7, (Potentialfreier Eingangskontakt (zwei Sätze), REPO x 1, Externe Batterieschrankstatus-Erfassung x 1, Externe Batterieschranktemperatur-Erfassung x 4), Parallelport x 2, USB-Port x 1
Verwaltete Peripherie
SNMP-Karte, Modbus-Karte, Relais-I/O-Steuerungskarte, EnviroProbe, SNMP-Hub
Konformität
Sicherheit und EMV
EN 62040-1, CE, IEC 61000-4, IEC 62040-2
Effizienz
AC-AC
94-96% zwischen halber und voller Last
92-93% zischen 20% und 30% Last
ECO-Modus
Bis 99% (TÜV-geprüft)
Akku
Nennspannung
± 240 Vdc
Laderspannung
± 272 Vdc
Umgebung
Betriebstemperatur
0~40°C
Relative Luftfeuchtigkeit
0–95% (nicht kondensierend)
Betriebsgeräusch
● DPS-160K/200K
70 dBA (bei 1 m)
● DPS-300K/400K
73 dBA (bei 1 m)
● DPS-500K
76 dBA (bei 1 m)
Andere Eigenschaften
Parallele Redundanz und Erweiterung
Ja (bis 8 Einheiten)
Notabschaltung
Ja (lokal und ferngesteuert)
Ereignisprotokoll
500 Einträge
Physisch
Abmessungen(B x T x H)
● DPS-160K/200K
850 x 865 x 1950 mm
● DPS-300K/400K/500K
1600 x 865 x 1950 mm
Gewicht
● DPS-160K/200K
697 kg
● DPS-300K/400K
1200 kg
● DPS-500K
1220 kg
*1 Wenn die Speisespannung 242~324 Vac beträgt, liegt die Langzeitbelastung zwischen 70 und 100% der USV-Kapazität.
*2 Wenn der Eingangsklirrfaktor unter 1% liegt.
*2 Wenn der Eingangsklirrfaktor unter 1% liegt.
Alle Spezifikationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Angebot anfordern |