Produktportfolio
USV-Produktfamilien
Dreiphasige USV-Lösungen, DPS-Serie, 160 bis 500 kVA
.jpg.jpg)
Vorstellung
Führend in Energieleistung und Effizienz
Ultron DPS USV-Lösungen von Delta sind dreiphasige unterbrechungsfreie Stromversorgungen mit Doppelwandlung und IGBT-Gleichrichter. Mit Dreistufen-IGBT-Topologie für sowohl Leistungsfaktorkorrektor (Power Factor Correction — PFC) als auch Wechselrichter bietet die Ultron DPS eine erstklassige Leistung von bis zu 96 % AC-AC-Wirkungsgrad. Dank Deltas fortschrittlicher digitaler PFC-Steuerung verfügt sie zudem über eine geringe harmonische Verzerrung (iTHD < 3 %) und einen hohen Eingangsleistungsfaktor von > 0,99. Dies ermöglicht wesentliche Einsparungen im Bereich der Gesamtbetriebskosten. Mit dem Ziel, eine hohe Verfügbarkeit zu erreichen, hat Delta Sonderausführungen für Batteriemanagement, austauschbare Lüfter und Wartungsfreundlichkeit entwickelt.Die hervorragende Energieleistung und die hohe Systemverfügbarkeit der Ultron DPS bieten Kunden die Vorteile einer stabilen Stromversorgung, einer hohen Energieeffizienz, niedriger Investitionskosten und geringer Gesamtbetriebskosten.
Einsatzbereiche:
Angebot anfordern |