Produktportfolio
USV-Produktfamilien
Dreiphasige USV-Lösungen, DPS-Serie, 160 bis 500 kVA
.jpg.jpg)
Merkmale
Alle USV der DPS-Serie genügen höchsten Anforderungen an Sicherheit und Verfügbarkeit. Ihre exzellente Leistung und die hohe Effizienz machen diese Unterbrechungsfreien Stromversorgungen zu idealen Geräten für mittlere Rechenzentren.
Merkmale der Unterbrechungsfreien Stromversorgungen der DPS-Serie 160-500 kVA
Hohe Zuverlässigkeit
■ N+X-Redundanz und Hot-Standby-Konfiguration der Unterbrechungsfreien Stromversorgung erhöhen die Zuverlässigkeit des Systems.
■ Der breite Eingangsspannungsbereich (DPS 160-500 kVA: -40% bis +20%) erlaubt den Einsatz in anspruchsvollen elektrischen Umgebungen.
■ Die vor Ort programmierbare Startsequenz der USV vermindert die Auswirkungen auf den Generator.
■ Die intelligente Steuerung der Lüftergeschwindigkeit und die redundante Lüfterauslegung verhindern das Überhitzen der USV und erhöhen die Zuverlässigkeit.
Niedrigere Gesamtbetriebskosten
■ Die hohe AC-AC-Effizienz der Unterbrechungsfreien Stromversorgung – auch bei geringer Last – reduziert Energieverluste und spart Betriebskosten.
■ Der hohe Eingangsleistungsfaktor (> 0,99) und der geringe Eingangsklirrfaktor (iTHD < 3 %) sorgen dafür, dass die Generatoranlage der USV nicht überdimensioniert ausgelegt wird; so lassen sich Investitionskosten einsparen.
Hohe Flexibilität
Die Unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) der Ultron DPS-Serie von Delta sind mit Nennleistungen von 160 kVA bis 500 kVA verfügbar und können so für die spezifischen Anwendungsanforderungen ausgewählt werden.
Die Gehäusegröße der USV ist an die Leistungsgröße angepasst und ermöglicht so eine optimale Raumausnutzung bei minimaler Stellfläche. Die sehr hohe Leistungsdichte und das kompakte Design sparen wertvollen Platz. Wegen des niedrigeren Gewichts verringern sich zudem die Transport- und Installationskosten.
Durch die parallele Erweiterbarkeit der USV bis 4000 kVA – ohne Bedarf an zusätzlicher Hardware – lässt sich die Kapazität schnell an sich ändernde geschäftliche Anforderungen anpassen.
Eine Konfiguration von Ultron DPS im Parallelmodus mit gemeinsamer USV-Batterie bringt folgende Vorteile:
■ Deutliche Einsparungen bei Kosten für Installationsfläche und Raummieten
■ Keine zusätzlichen Investitionen für Batterien
■ Einfachere USV-Erweiterung ohne zusätzliche Investitionen für Batterien
■ Weniger Kosten für eventuell erforderliche Verstärkungen zur Erhöhung der Bodenbelastbarkeit
Leichte Wartung
■ Die Lüfter der Unterbrechungsfreien Stromversorgung lassen sich im laufenden Betrieb austauschen; dies reduziert die Wartungszeiten
■ Der integrierte manuelle Bypass ermöglicht Wartungsarbeiten, ohne die Verfügbarkeit des Systems zu beeinträchtigen.
■ Die Erkennung der wichtigsten I/P- und O/P-Schalter erlaubt eine schnelle Diagnose im Störungsfall.
Das intelligente Batterieverwaltungssystem von Delta bietet umfangreiche Funktionen zur Erhöhung der Lebensdauer der Batterien und zum Erhalt der Batteriekapazität der USV:
■ Überwachung und Kompensierung der Batterietemperatur
■ Anzeige der verbleibenden Batterieleistung in Prozent
■ Schutz vor Überladung/Tiefentladung
■ Boost-/Float-Stage-Ladung
■ Automatischer/manueller Batterietest
■ 38 bis 42 Batterieeinheiten lassen sich in einem Batterieschrank unterbringen. Auch dies trägt dazu bei, die Investitionskosten zu optimieren
Angebot anfordern |